Roulements rigoureusement testés dans le laboratoire d'essais iglide®

Qu'est-ce qui est testé et pourquoi?


Parcourir les essais effectués dans le laboratoire d'essai

Usure de la rotation

  • Essai : Taux d'usure en rotation
  • Charge par point d'appui entre 100 N et 1000 N
  • Vitesse de surface entre 100 et 1300 tr/min
  • Diamètres d'arbre disponibles : 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 mm
  • Essais à température ambiante et jusqu'à 150°C
  • Essais sous l'eau
Usure de rotation

Usure linéaire à faible course

  • Essai du taux d'usure linéaire
  • Charge par point d'appui entre 10 N et 200 N
  • Vitesse de la surface entre 0,1m/s et 0,3m/s
  • Essais à température ambiante et jusqu'à 150°C
  • Diamètre d'arbre disponible : 10 mm
  • Longueur de la course : 5 mm
Usure linéaire à courte course

Usure par pivotement

  • Essai du taux d'usure par pivotement
  • Charge par point d'appui entre 25 N et 300 N
  • Vitesse de surface de 0,01 m/s (avec un diamètre d'arbre de 10 mm)
  • Angle de pivotement de 60°.
  • Diamètre d'arbre disponible : 10 mm
  • Essais à température ambiante
Usure par pivotement

Coefficient de frottement

  • Essai de coefficient de frottement en rotation
  • Charge par point d'appui entre 10 N et 300 N
  • Vitesse de surface entre 200 et 2 000 tr/min (la vitesse dépend du diamètre de l'arbre)
  • Diamètres d'arbre disponibles : 6 à 20 mm
  • Essais à température ambiante
  • Essais à température ambiante et jusqu'à 150°C
Coefficient de frottement

Essais de technologie linéaire sous l'eau

  • Essai du taux d'usure des pivots
  • Charge jusqu'à 100 N
  • Vitesse de surface de 0,01m/s
  • Essais à température ambiante
  • Diamètre d'arbre disponible : 10 mm
Essais de la technologie linéaire sous l'eau

Banc d'essai de rotation sous l'eau

  • Essai du taux d'usure en rotation
  • Charge comprise entre 10 N et 100 N
  • Vitesse de surface entre 0,01m/s et 0,3m/s
  • Essai à température ambiante
  • Diamètre d'arbre disponible : 10 mm
Banc d'essai de rotation sous l'eau

Essai de charge sur les bords

  • Essai d'usure, de culbutage
  • Charge entre 30 kN et 230 kN
  • Vitesse de surface de 0,01m/s
  • Essais à température ambiante
  • Diamètre d'arbre disponible : 40 mm
Essai de charge sur les bords

Banc d'essai pour film linéaire

  • Essai du taux d'usure linéaire
  • Charge entre 10 N et 60 N
  • Vitesse de la surface entre 0,01m/s et 0,15m/s
  • Essai à température ambiante
  • Diamètre de la broche : 4 mm et 10 mm
Banc d'essai pour film linéaire

Rotation à haut rendement

  • Essai du taux d'usure en rotation
  • Charge entre 4.000 N et 52.000 N
  • Vitesse de surface jusqu'à 0,01m/s
  • Essai à température ambiante
  • Diamètre d'arbre disponible 20 mm
Rotation robuste

Banc d'essai de culbutage

  • Essai d'usure par roulement, par culbutage
  • Essais avec rouleau en plastique solide, rouleau à lame, rouleau en acier à douille ...
  • Charge entre 10 N et 600 N
  • Vitesse de surface entre 0,15m/s et 1m/s
  • Essai à température ambiante
  • Diamètre de l'arbre de 6 mm à 20 mm
Banc d'essai de basculement

Bancs d'essai individuels

Bancs d'essai individuels

Outils et configurateurs en ligne

Outils en ligne pour obtenir des données d'essai

Essais sélectionnés dans le laboratoire d'essai d'igus


Quels sont les autres éléments testés dans le laboratoire d'essais?


Assistance pour les demandes

Pour toute question supplémentaire ou information sur les produits, veuillez contacter :

hope mammone
Hope Mammone

iglide Product Manager

1 401 438-2200Courriel