iglide® bagues en plastique - matériaux pour arbres

usure de l'arbre
Figure 1.15 : Usure de l'arbre Cf53, p = 108,75 psi, v = 98,45 fpm, Ra = 7,874 µin

Matériaux de l'arbre

usure de l'arbre
Figure 1.16 : Usure de l'arbre V2A, p = 108,75 psi, v = 98,45 fpm, Ra = 7,874 µin
usure de l'arbre
Figure 1.17 : Usure avec l'arbre St37, p = 108,75 psi, v = 98,45 fpm, Ra = 7,874 µin
usure de l'arbre chromé dur
iglidur

Figure 1.19 : Usure avec un arbre en acier argenté, p = 108,75 psi, v = 98,45 fpm, Ra = 7,874 µin

Figure 1.20 : Usure d'un arbre en aluminium anodisé dur, v = 98,45 fpm, v = 19,685 in/s, Ra = 7,874 µin

Figure 1.21 : Usure lors de l'usinage d'un arbre en acier, p = 108,75 psi, v = 98,45 fpm, Ra = 7,874 µin

Figure 1.22 : Usure avec l'arbre X90, p = 108,75 psi, v = 98,45 fpm, Ra = 7,874 µin