COUNTRY_SWITCHER_NAVIGATION :
| Matériau | Therman Conductivité [W/m x k] |
|---|---|
| Acier | 46 |
| Aluminium | 204 |
| Fonte | 58 |
| V2A | 16 |
| Céramique | 1,4 |
| Plastique | 0,24 |
Pour les bagues en plastique, une nouvelle valeur est attribuée au produit en fonction de la charge particulière (p) et de la vitesse de la surface (v). La valeur p x v peut être considérée comme une mesure de la chaleur de frottement et peut être utilisée comme un outil analytique pour répondre aux questions concernant l'application correcte d'une bague en plastique. À cette fin, la valeur réelle de p x v est fonction du matériau de l'arbre, de la température ambiante et de la durée de fonctionnement.
Présente est :

valeur p x v
Les différentes courbes de la figure 1.9 représentent différents rapports ("3 times" signifie que la pause dure 3 fois plus longtemps que le temps de fonctionnement).
Formule :

| Lubrification | Facteur de correction |
|---|---|
| Fonctionnement à sec | 1 |
| Dans l'installation | 1.3 |
| Persistant, gras | 2 |
| Persistant, eau | 4 |
| Persistant, huile | 5 |