Change Language :
| Caractéristiques générales | Unité | iglide®K | Méthode d'essai |
|---|---|---|---|
| Densité | g/cm³ | 1.52 | |
| Couleur | jaune-beige | ||
| Absorption maximale d'humidité à 73°F/50% R. H. | Wt.-% | 0.1 | DIN 53495 |
| Absorption maximale d'humidité | Wt.-% | 0.6 | |
| Coefficient de frottement de surface, dynamique, contre l'acier | µ | 0.06 - 0.20 | |
| Valeur P x v, max. (sec) | psi x fpm | 8,600 |
Propriétés mécaniques
| Caractéristiques générales | Unité | iglide®K | Méthode d'essai |
|---|---|---|---|
| Module d'élasticité | psi | 507,600 | DIN 53457 |
| Résistance à la traction à 68° F | psi | 11,600 | DIN 53452 |
| Résistance à la compression | psi | 8,702 | |
| Pression de surface maximale recommandée (68° F) | psi | 8,702 | |
| Dureté Shore D | 72 | DIN 53505 |
Propriétés physiques et thermiques
| Caractéristiques générales | Unité | iglide®K | Méthode d'essai |
|---|---|---|---|
| Température supérieure d'application à long terme | °F | 338 | |
| Température supérieure d'application à court terme | °F | 464 | |
| Température d'application plus basse | °F | -40 | |
| Conductivité thermique | W/m x K | 0.25 | ASTM C 177 |
| Coefficient de dilatation thermique (à 73° F) | K-1 x 10-5 | 3 | DIN 53752 |
Propriétés électriques
| Caractéristiques générales | Unité | iglide®K | Méthode d'essai |
|---|---|---|---|
| Résistance au volume particulier | Ωcm | > 1012 | DIN IEC 93 |
| Résistance de la surface | Ω | > 1012 | DIN 53482 |

Valeurs p x v autorisées pour une douille en plastique iglide® K fonctionnant à sec contre un arbre en acier, à 68°F
Valeurs p x v autorisées
iglide® K est un matériau universel résistant à l'usure. iglide® K est la nouvelle bague à usage général pour les températures moyennes, une faible absorption d'humidité et une bonne résistance à l'environnement.
Pour les bagues en plastique iglide® K avec une épaisseur de paroi de 1 mm en fonctionnement à sec contre un arbre en acier, à 68°F, installées dans un boîtier en acier.

Déformation sous charge et température
Pression de surface
Le graphique montre la déformation élastique de l'iglide® K lors d'une charge radiale. À la pression de surface maximale recommandée de 8 702 psi, la déformation est inférieure à 5 %. Une déformation plastique peut se produire, en fonction de la pression appliquée.
Vitesses de surface autorisées
iglide® K a été développé pour des vitesses de surface faibles à moyennes. Les valeurs maximales indiquées dans le tableau ne peuvent être atteintes qu'avec des charges de pression mineures. Aux vitesses spécifiées, une augmentation de la température jusqu'à la valeur autorisée à long terme peut se produire en raison du frottement. Dans la pratique, ces valeurs limites ne sont pas toujours atteintes.
Vitesse maximale de la surface
| fpm | Rotary | Oscillant | Linéaire |
|---|---|---|---|
| Constant | 197 | 137 | 591 |
| Court terme | 393 | 275 | 787 |

Pression statique maximale admissible recommandée pour l'iglide® K en fonction de la température
Températures
Les bagues en plastique iglide® K peuvent être utilisées entre -40°F et +338°F. La température maximale autorisée à court terme est de +464°F. Les températures régnant dans le système de bagues ont également une influence sur l'usure des bagues. L'usure augmente avec l'augmentation de la température, et l'influence est particulièrement marquée à partir d'une température de 212°F.
| iglide® K | Température d'application |
|---|---|
| Plus bas | -40°F |
| Supérieure, à long terme | +338°F |
| Supérieure, à court terme | +464 °F |
| Sécurisation axiale supplémentaire | +158 °F |

Coefficient de frottement de l'iglide® K en fonction de la vitesse de déplacement; p = 108 psi
Frottement et usure
Tout comme la résistance à l'usure, le coefficient de frottement µ, ou coefficient de frottement tout court, varie également en fonction de la charge. Il est intéressant de noter que le coefficient de frottement diminue avec l'augmentation de la charge, alors qu'une augmentation de la vitesse de la surface entraîne une augmentation du coefficient de frottement. Le frottement et l'usure dépendent également, dans une large mesure, du matériau de l'arbre. Les arbres trop lisses augmentent à la fois le coefficient de frottement et l'usure de la bague. Pour iglide® K, il est recommandé d'utiliser une surface rectifiée avec une rugosité moyenne de 6-8 rms.
Coefficients de frottement pour iglide® K contre acier (Finition de l'arbre = 40 rms, 50 HRC)
| iglide® K | Secs | Graisse | Huile | L'eau |
|---|---|---|---|---|
| Coefficients de frottement µ | 0.06-0.21 | 0.09 | 0.04 | 0.04 |

Usure de l'iglide® K, applications rotatives avec différents matériaux d'arbres, p = 145 psi, v = 59 fpm
Matériaux des arbres
Les graphiques montrent les résultats des essais effectués sur différents matériaux d'arbres avec des bagues en plastique en iglide® K. Le graphique montre que l'iglide® K peut être combiné avec un grand nombre de matériaux d'arbres différents. Seuls les arbres chromés durs ne conviennent pas.
Il est important de noter qu'avec l'augmentation des charges, la dureté recommandée de l'arbre augmente. Les arbres souples ont tendance à s'user plus facilement et donc à augmenter l'usure de l'ensemble du système, si les charges dépassent 290 psi.
La comparaison entre les mouvements rotatifs et les mouvements oscillants montre que l'usure est presque identique jusqu'à une pression de 725 psi. Plus les charges sont élevées, plus la différence est importante.

+ résistant 0 partiellement résistant - non résistant
Toutes les spécifications à température ambiante [+68°F]
Résistance chimique de l'iglide® K
| Moyen | Résistance |
|---|---|
| Alcools | + à 0 |
| Hydrocarbures chlorés | + |
| Graisses, huiles, sans additifs | + |
| Combustibles | + |
| Acides faibles | 0 à - |
| Acides forts | - |
| Alcaline faible | + |
| Forte alcalinité | 0 |
Les bagues en plastique iglide® K résistent aux alcalis dilués et aux acides très faibles, ainsi qu'aux carburants et à tous les types de lubrifiants. Leur faible absorption d'humidité leur permet d'être utilisées dans des environnements humides ou mouillés.
Ils sont résistants jusqu'à une intensité de rayonnement de 5 x102 Gy.
Les bagues en plastique iglide® K changent de couleur sous l'influence des rayons UV. Cependant, la dureté, la résistance à la compression et la résistance à l'usure du matériau ne se dégradent pas.
Lorsqu'elles sont utilisées dans un environnement sous vide, les traversées en plastique iglide® K libèrent de l'humidité sous forme de vapeur. Par conséquent, seules les traversées déshumidifiées conviennent dans un environnement sous vide.
Isolation électrique
| Résistance au volume particulier | Résistance de la surface |
|---|---|
| > 1012 Ωcm | > 1012 Ω |
Tolérances d'installation
Les bagues en plastique iglide® K sont des bagues standard pour les arbres avec une tolérance h (minimum recommandé h9). Les bagues sont conçues pour être montées à la presse dans un logement avec une tolérance h7. Après l'installation dans un logement de diamètre nominal, le diamètre intérieur de la douille s'ajuste automatiquement à la tolérance E10. Par rapport à la tolérance d'installation, le diamètre intérieur varie en fonction de l'absorption d'humidité.
| Diamètre d1 [mm] | Arbre h9 [mm] | iglide® K E10 [mm] | Logement H7 [mm] |
|---|---|---|---|
| 0 à 3 | 0 - 0,036 | +0,014 +0,054 | 0 +0,010 |
| > 3 bis 6 | 0 - 0,030 | +0,020 +0,068 | 0 +0,012 |
| > 6 à 10 | 0 - 0,043 | +0,025 +0,083 | 0 +0,015 |
| > 10 à 18 ans | 0 - 0,043 | +0,032 +0,102 | 0 +0,018 |
| > 18 à 30 ans | 0 - 0,052 | +0,040 +0,124 | 0 +0,021 |
| > 30 à 50 | 0 - 0,062 | +0,050 +0,150 | 0 +0,025 |
| > 50 à 80 | 0 - 0,074 | +0,060 +0,180 | 0 +0,030 |
| > 80 à 120 | 0 - 0,087 | +0,072 +0,212 | 0 +0,035 |
| > 120 bis 180 | 0 - 0,100 | +0,085 +0,245 | 0 +0,040 |