Change Language :
| Caractéristiques générales | Unité | iglide® GLW | Méthode d'essai |
|---|---|---|---|
| Densité | g/cm3 | 1.36 | |
| Couleur | Noir | ||
| Absorption maximale d'humidité à 73° F/50% R. H. | Wt.-% | 1.4 | DIN 53495 |
| Absorption maximale d'eau | Wt.-% | 5.5 | |
| Coefficient de frottement de surface, dynamique, contre l'acier | µ | 0.1-0.24 | |
| valeur p x v, max. (sec) | psi x fpm | 8650 | |
| Propriétés mécaniques | |||
| Module d'élasticité | psi | 1,116,500 | DIN 53457 |
| Résistance à la traction à 68° F | psi | 34,075 | DIN 53452 |
| Résistance à la compression | psi | 10,730 | |
| Pression statique admissible à la surface (68° F) | psi | 11,600 | |
| Dureté Shore D | 78 | DIN 53505 | |
| Propriétés physiques et thermiques | |||
| Température d'application maximale à long terme | °F | 212 | |
| Température d'application maximale à court terme | °F | 320 | |
| Température minimale d'application | °F | -40 | |
| Conductivité thermique | [W/m x K] | 0.24 | ASTM C 177 |
| Coefficient de dilatation thermique (à 73° F) | [K-1 x 10-5 | 17 | DIN 53752 |
| Propriétés électriques | |||
| Résistance au volume particulier | Ωcm | > 1011 | DIN IEC 93 |
| Résistance de la surface | Ω | > 1011 | DIN 53482 |

Valeurs p x v autorisées
Pour les bagues en plastique iglide® GLW avec une épaisseur de paroi de 1 mm en fonctionnement à sec contre un arbre en acier, à 68° F, installées dans un boîtier en acier.
Nous pouvons proposer à nos clients des bagues en iglide® GLW comme alternative à l'iglide® G300 pour les applications à haut volume. Possédant des valeurs caractéristiques similaires à celles des bagues en plastique iglide® G300, les bagues en plastique iglide® GLW sont particulièrement recommandées pour les charges statiques. Pour ces applications, où les propriétés dynamiques d'iglide® G300 peuvent être largement supprimées, elles représentent une alternative extrêmement rentable.

Figure 25.2 : Déformation sous charge et températures
Résistance à la compression
La figure 25.2 montre la déformation élastique de l'iglide® GLW sous l'effet de charges radiales. Sous la pression de surface maximale recommandée de 10 150 psi et à température ambiante, la déformation est inférieure à 3 %. Sous cette charge, la déformation plastique peut être négligeable. Cependant, cela dépend également de la période d'action.
iglide® GLW est conçu pour des vitesses de surface faibles à moyennes. En fonctionnement continu, des vitesses maximales de 157 fpm (en rotation) et 492 fpm (linéaires) sont autorisées. Ici aussi, les valeurs maximales indiquées dans le tableau ne sont atteintes qu'avec des charges de pression minimales et sont rarement atteintes dans la pratique, car la température augmente au-delà de la valeur maximale autorisée.
| fpm | Rotation | Oscillant | Linéaire |
|---|---|---|---|
| En continu | 157 | 118 | 492 |
| Court terme | 196 | 137 | 590 |

Figure 25.3 : Pression de surface maximale recommandée en fonction de la température
Températures
Les températures ambiantes influencent fortement les propriétés des bagues. Avec une température maximale autorisée à court terme de 320° F, il est possible de soumettre les bagues en plastique iglide® GLW à un processus de séchage de peinture, à condition qu'elles ne soient pas soumises à d'autres contraintes. La résistance à la compression des bagues en plastique iglide® GLW diminue avec l'augmentation de la température. La figure 25.3 illustre ce lien.
L'usure des bagues augmente également avec l'augmentation de la température dans le système de bagues.
| iglide® GLW | Température d'application |
|---|---|
| Plus bas | - 22 °F |
| Supérieure, à long terme | + 212 °F |
| Supérieure, à court terme | + 320 °F |
| Sécurisation axiale supplémentaire | + 176 °F |

Figure 2.4 : Coefficients de frottement en fonction de la vitesse de la surface, p = 108 psi (1050 chromé dur)
Frottement et usure
Le coefficient de frottement se modifie comme la résistance à l'usure avec l'augmentation de la charge. Il est intéressant de noter que le coefficient de frottement µ diminue avec l'augmentation de la charge. Ce lien illustre l'excellente aptitude des bagues en plastique iglide® GLW à supporter des charges élevées.
Le frottement et l'usure dépendent dans une large mesure du partenaire inverse. Les arbres très lisses augmentent le coefficient de frottement et d'usure. Pour iglide® GLW, une surface rectifiée d'une rugosité moyenne de 8 à 64 rms est recommandée pour l'arbre.
| iglide® GLW | Secs | Graisse | Huile | L'eau |
|---|---|---|---|---|
| Coefficients de frottement µ | 0.10 - 0.24 | 0.09 | 0.04 | 0.04 |

Figure 25.7 : Usure avec différents matériaux d'arbre (p = 108 psi, v = 98 fpm)
Matériaux de l'arbre
Le frottement et l'usure dépendent dans une large mesure du matériau de l'arbre. Les arbres trop lisses augmentent à la fois le coefficient de frottement et l'usure de la bague. Une surface rectifiée avec une rugosité moyenne comprise entre 4 et 8 rms est la plus appropriée. Le graphique montre un extrait des résultats d'essais avec différents matériaux d'arbres utilisant des bagues en plastique iglide® GLW.
Veuillez nous communiquer avec si le matériau de l'arbre que vous avez prévu ne figure pas dans cette liste.
Les bagues en plastique iglide® GLW sont des bagues standard pour les arbres avec une tolérance h (minimum recommandé h9).
Après l'installation dans un alésage de logement avec une tolérance H7, le diamètre intérieur de la douille s'ajuste automatiquement à la tolérance E10.
| Diamètre d1 [inch] | Arbre h9 [inch] | iglide® GLW E10 [inch] |
|---|---|---|
| Jusqu'à 0,019685 | 0 - 0.0009846 | +0.000551 + 0.0021260 |
| > 0,1181 à 0,2362 | 0 - 0.0011811 | +0.000787 + 0.0026772 |
| > 0,2362 à 0,3937 | 0 - 0.0014173 | +0.000984 + 0.0032677 |
| > 0,3937 à 0,7087 | 0 - 0.0016929 | +0.001260 + 0.0040157 |
| > 0,7087 à 1,1811 | 0 - 0.0020472 | +0.001574 + 0.0048819 |
| > 1,1811 à 1,9685 | 0 - 0.0024409 | +0.001969 + 0.0059055 |
| > 1,9685 à 3,1496 | 0 - 0.0029133 | +0.002362 + 0.0070866 |
| > 3,1496 à 4,7244 | 0 - 0.0034251 | +0.002834 + 0.0083464 |
| > 4.7244 | 0 - 0.003937 | +0.003346 + 0.0096456 |

Les bagues en plastique iglide® GLW ont une bonne résistance aux produits chimiques. Elles sont résistantes à la plupart des lubrifiants. L'iglide® n'est pas affecté par la plupart des acides organiques et inorganiques faibles. L'absorption d'humidité des bagues en plastique iglide® GLW est d'environ 1 % dans des conditions climatiques normales. La limite de saturation en eau est de 5 %. Ceci doit être pris en compte en fonction des conditions d'application.
L'absorption d'humidité des bagues en plastique iglide® D est d'environ 0,2 % dans des conditions climatiques standard. La limite de saturation dans l'eau est de 1 %. Cette faible absorption d'humidité permet également l'utilisation dans un environnement humide.
Les bagues en plastique iglide® GLW sont résistantes aux radiations jusqu'à une intensité radioactive de 3 x 10² Gy.
Les bagues en plastique iglide® GLW résistent durablement aux rayons UV.
Dans le vide, iglide® GLW se dégrade. L'application sous vide doit être vérifiée au préalable.
Les bagues en plastique iglide® GLW sont fabriquées selon les spécifications de la commande. Veuillez nous communiquer avec pour des applications avec un grand nombre de bagues en plastique en iglide® GLW comme alternative à l'iglide® G300.
| Moyen | Résistance |
|---|---|
| Alcool | + à 0 |
| Hydrocarbures chlorés | + |
| Graisses, huiles, sans additifs | + |
| Combustibles | + |
| Acides dilués | 0 à - |
| Acides forts | - |
| Alcaline diluée | + |
| Forte alcalinité | 0 |
| + résistant 0 résistant sous conditions - non résistant |
| Résistance particulière à l'avancement | Résistance de la surface |
|---|---|
| > 1011 Ωcm | > 1011 Ω |