Applications lourdes des roulements igus® dans l'agriculture

Aperçu des applications

Cultivateur intensif

Parcourir les produits concernés

Palier à douille iglide G300

iglide® G300 palier lisse

  • Matériau iglide® le plus populaire au monde
  • Grande résistance à l'usure; résistant à la poussière et à la saleté
  • Rentable
iglide® Palier à douille Z

iglide® Palier à douille Z

  • Résistance à l'usure et aux chocs, même en cas de charges et de températures élevées
  • Haute résistance thermique
  • Durée de vie exceptionnellement longue dans des conditions extrêmes
iglide® TX1 palier lisse

iglide® TX1 palier lisse

  • Le palier à usage intensif peut supporter une pression statique de 29007 psi et une pression dynamique de 20305 psi.
  • Résistant à l'usure et stable sur le plan dimensionnel
  • Bonne résistance aux liquides

Discutez de votre projet avec un expert en roulements