Porte-câbles hybride e-chain® en plastique et en acier

Pas de rivets, pas de vis, changement de câble facile.


Pourquoi choisir des chaînes électriques hybrides plutôt que des porte-câbles en acier standard?

Chaînes énergétiques en acier standard

  • Plus lourd et plus cher qu’une chaîne® électrique en plastique + acier
  • La corrosion aux joints acier-acier nuit au bon fonctionnement du porte-câble
  • La déformation des barres transversales en acier ou des maillons latéraux entraîne un grippement ou une torsion du porte-câble
  • Les bords d’acier tranchants peuvent endommager les câbles et les tuyaux
  • Les vis, rivets, boulons et lèvres en C rendent l’assemblage et l’entretien longs
  • Les fixations peuvent vibrer et se desserrer

Chaînes énergétiques hybrides plastique-acier igus® YE.1

  • 50% plus léger qu’un porte-câble en acier
  • Le plastique résistant à la corrosion aux joints métalliques empêche la grippe des maillons de la chaîne® électrique
  • Les barres transversales en plastique et la séparation intérieure ne se déforment pas de façon permanente et peuvent être remplacées individuellement
  • Des surfaces lisses en plastique offrent une surface sans abrasion avec les câbles et les boyaux
  • Le démontage et l’entretien de la chaîne® électrique se font uniquement avec un tournevis igus®
  • Aucune vis, rivet, boulon ou clip en C n’a besoin de relier la chaîne® électrique

Avantages des chaînes® électriques hybrides

Tech up triangle

Tech up

Triangle de baisse des coûts

Baisse des coûts

Carré de démonstration

Preuve

Cercle de durabilité

Durabilité

Série YE.42

Série YE.42

Série YE.56

Série YE.56

Série YEHD.108

Série YEHD.108

Série YEHD.112

Série YEHD.112

Tube électrique hybride, ouvrable des deux côtés, couvercle pivotant - protection contre les éclats et la saleté

YR.42

Série YR.42

Série YR.56

YR.56

Série YRHD.108

Essai : longueur non soutenue avec trame supérieure droite avec un poids de remplissage de 5 kg/m


En savoir plus sur les composants de YE.42

SMA_GEN_smart YE_ECB

Assistance pour les demandes

Pour toute question supplémentaire ou information sur les produits, veuillez contacter :

scott parker
Scott Parker

Product & Sales Manager, e-chain

(519) 751-8696Courriel