Change Language :
La série E4Q de chaîne**®** électrique est conçue pour offrir la meilleure solution possible pour les longueurs non prises en charge et les longs débats. Basée sur la robuste norme e-chain**®** E4.1, testée depuis plus de 12 ans, la nouvelle série offre une durée de vie plus longue et un niveau de modularité supérieur.
Les barres transversales sont équipées d’un mécanisme facile à ouvrir qui ne nécessite aucun outil. Il suffit de soulever le loquet avec le doigt à chaque extrémité pour le retirer et de le refermer pour l’attacher. Cette nouvelle solution innovante réduit le temps d’assemblage jusqu’à 40% par rapport à la chaîne**®**électrique standard E4.1.
Domaines d’application typiques : machines-outils, systèmes de grues, systèmes d’automatisation

1 Comparé au système E4.1
2 Comparé à la série 4040C
3 En raison d’un poids de remplissage plus élevé, la série plus petite, plus économique, peut être utilisée si nécessaire

Service clientèle:
Téléphone : du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h.
LiveChat : 24 heures sur 24.
Prendre rendez-vous
Prendre rendez-vous avec un expert produit.