Applications pour les fabricants de manèges

Découvrez pourquoi les fabricants de manèges font confiance aux solutions igus®

L'utilisation de la technologie des fils de dryspin a considérablement amélioré l'ensemble du comportement de l'entraînement, en commençant par la sensation, le bruit, jusqu'à un fonctionnement extrêmement propre et silencieux.

Thomas Brunner

Chef du génie mécanique chez BRUNNER Elektronik

Après six mois de fonctionnement continu en pleine saison, le roulement iglide® Z a été inspecté et les résultats ont été étonnants. L'usure du roulement ou de l'arbre n'était pratiquement pas perceptible. Sa grande flexibilité et sa résistance au désalignement améliorent l'installation et le retrait du roulement et le rendent moins susceptible d'être endommagé.

Six Flags

Ingénieur d'entreprise

L'entretien est réduit de 95 %. Le coût annuel des pièces de rechange est réduit d'au moins 54 % et les coûts de main-d'œuvre de près de 9 %.

Six Flags

Ingénieur d'entreprise

Nous effectuons une inspection visuelle de la tour tous les jours... La chaîne énergétique est un élément important pour la sécurité et nous pouvons nous y fier.

Franz Taraba

Technicien à la Tour Prater

Nous avons toujours la même chaîne énergétique qu'au premier jour... Nous n'avons pas non plus rencontré de problèmes avec les câbles chainflex

Robert Danhel

Responsable technique à la Tour Prater

igus a tout simplement répondu à toutes nos exigences en matière de validation avec sa technologie de fil. Comme nous l'avons déjà mentionné, l'une des principales exigences de nos clients en matière de développement était l'amélioration de la durée de vie. Nous avons appliqué douze millions de cycles de charge à la broche de l'HLU LE-X (E) et elle a tenu bon. Cela nous a convaincus. En outre, igus nous a fourni les calculs et les valeurs pertinentes tout au long du processus.

Erik Stratmann

Chef de produit HAWE


Amélioration du simulateur de course grâce aux roulements igus® - Un succès pour les fabricants de manèges

  • Ce qui était nécessaire : drylin® linear & drive tech, iglide® bearings, tribo-tape, xiros® bearings, energy chains, triflex®
  • Exigences : Les réglages d'un simulateur de course doivent être exempts de lubrification, durables et légers pour être transportés partout dans le monde.
  • Succès : Capacité de charge élevée, résistance à l'usure, absence d'entretien, matériaux légers pour un transport facile, montage/démontage rapide.
En savoir plus
GREAVES
GREAVES

Amélioration de l'haptique des manches à balai grâce à la technologie dryspin® Thread pour les applications de manèges

  • Ce qui était nécessaire : Écrou fileté et broche sans jeu.
  • Exigences : Silence, faible jeu, faible bruit, sans vibration, sans lubrification.
  • Succès : la technologie dryspin a amélioré la sensation d'entraînement, le bruit et a assuré un fonctionnement propre et silencieux.
En savoir plus
DRS_AP_FA0923_FR
brunisseur

Systèmes d'alimentation en énergie fiables pour les fabricants de manèges

  • Ce qui était nécessaire : Chaîne de énergie E4/4 pré-assemblée.
  • Exigences : Stabilité, fiabilité, modularité, facilité d'assemblage, résistance aux UV, à la chaleur, au gel et à la pluie.
  • Succès : 15 000 trajets ininterrompus au Freimarkt de Brême. L'E4/4 a assuré la stabilité, un fonctionnement silencieux et une longue durée de vie malgré la hauteur et la rotation à 180°.
En savoir plus
IGUS_AP_FA0906_funfair_ride
art-ingénierie

Mise à niveau des manèges Power Splash pour les fabricants de manèges avec igus® e-chain® Circular Module

  • Ce qui était nécessaire : Guide pour les câbles de charge, les lignes de signalisation et les tuyaux sous l'aiguillage.
  • Exigences : Mouvement de +/- 180°, capacité de charge élevée, longue durée de vie, installation et entretien minimales.
  • Succès : Le système rotatif modulaire igus avec chaînes verticales e déplace les câbles de manière fiable dans les deux sens. Robuste, peu encombrant, conçu et livré prêt à être installé par les experts igus.
En savoir plus
PM5619
PM5619

Roulements en plastique économiques pour les montagnes russes des manèges de Six Flags

  • Ce qui était nécessaire : iglide ® Z Bearings dans les barres de sécurité
  • Exigences : Durable, résistant aux intempéries et aux chocs, et nécessitant peu d'entretien.

« Après six mois de fonctionnement continu en pleine saison, le roulement iglide® Z a été inspecté et les résultats ont été étonnants."

En savoir plus
AP_iglidur_Achterbahn
FAT0924

Technologie avancée de filetage pour les systèmes de sécurité des montagnes russes - Étude de cas d'un fabricant de manèges

  • Ce qu'il fallait : un écrou fileté dryspin en iglide J avec une vis-mère dryspin assortie.
  • Exigences : plus d'un million de cycles, amortissement des vibrations, résistance, conception compacte, absence de lubrification et d'entretien, faible abrasion.

{{anchor:null}}"Avec sa technologie de filetage", igus a tout simplement répondu à toutes nos exigences en matière de validation.

FAT0924
HAWE

Sécurité des manèges dans le ciel de la tour du Prater à Vienne

  • Ce qu'il fallait : Une chaîne d'énergie de la série E4.1, des câbles chainflex
  • Exigences : Les tuyaux doivent être acheminés de manière sûre et fiable à une hauteur de 70 mètres, quelles que soient les conditions météorologiques.
En savoir plus
FA2223-
logo de la tour prater

Solutions sans entretien pour les simulateurs de manèges

  • Ce qui était nécessaire : systèmes linéaires drylin W et drylin N, paliers lisses iglide
  • Exigences : Robustesse, souplesse, absence de lubrification, personnalisation, longévité et absence d'entretien pour des simulateurs fiables.
  • Succès: les produits igus offrent une capacité de charge élevée, une grande longévité, un fonctionnement souple, silencieux, sans entretien et personnalisable.
1359-manus-2023
Evotek

Assistance pour les demandes

Pour toute question complémentaire

Kevin Cormier
Kevin Cormier

Stage and Theater Industry Manager

+1 (401) 438-2200Courriel