MACK monte en puissance et utilise le module circulaire de la chaîne électronique

Les câbles de charge, les câbles de signalisation et les tuyaux pneumatiques sont guidés de façon sécuritaire dans la porte pivotante.

Profil

  • Ce qui était nécessaire : dispositif de guidage pour les câbles de charge, les câbles de signalisation et les tuyaux pneumatiques sous la porte pivotante.
  • Exigences : mouvement des câbles de +/-180°, adapté aux charges élevées, longue durée de vie, exigences minimales en matière d'installation et d'entretien.
  • Industrie : manèges
  • Succès pour le client : une alimentation en énergie rotative modulaire igus, composée de deux chaînes électriques verticales et d'un dispositif de guidage, déplace de manière fiable les nombreux câbles dans les deux sens. Le système est robuste et peu encombrant, il est conçu par nos spécialistes en ingénierie, livré prêt à être raccordé et installé par nos soins sur demande.
FA0120-2

Problème

La solution

Composants avancés de la suspension nécessitant peu d'entretien

Technologie des montagnes russes de lancement

Système de porte pivotante

Station de la plaque tournante

Assistance pour les demandes

Pour toute question complémentaire

Kevin Cormier
Kevin Cormier

Stage and Theater Industry Manager

+1 (401) 438-2200Courriel