Composants pour manèges surélevés | igus® - Safe & Efficient Solutions

Renforcer la sécurité et réduire les coûts d'entretien des transports surélevés

IGUS_3DSTILL_tour_technologique_d'amusement_avec_produits
IGUS_3DSTILL_tour_technologique_d'amusement_avec_produits

Avantages des solutionsigus® Elevated Ride :

  • Réduction de l'usure : Les chaînes d'énergie E4.56 garantissent la durabilité, réduisent l'usure des câbles et prolongent la durée de vie des composants du manège.
  • Acheminement efficace des câbles: Le système vertical flizz® et les câbles chainflex® offrent une gestion sûre et ininterrompue des câbles, même dans des conditions dynamiques.
  • Durée de vie prolongée des composants: Conçues pour résister à un usage intensif, les chaînes énergétiques igus® réduisent le besoin de remplacements fréquents, garantissant ainsi des performances constantes.
  • Efficacité énergétique: Les composants à faible friction d'igus® réduisent les demandes de puissance, ce qui permet de réduire la consommation d'énergie pendant les opérations.
  • Sécurité accrue: Les roulements et les chaînes d'énergie sans entretien améliorent la fiabilité, réduisant ainsi le risque de temps d'arrêt imprévus.
  • Réduction des coûts d'exploitation: Les solutions durables et sans entretien permettent de réduire les dépenses d'exploitation et d'entretien au fil du temps.

Découvrez les solutions igus®

chainflex® Câbles pour les parcours surélevés

Chaînes électroniques Elevated Ride®

Système vertical Flizz®

défis

Applications

Nos systèmes sont idéaux pour :

Une solution de sécurité innovante : Les chaînes d'énergie igus assurent le bon fonctionnement de la tour de Prater

  • Ce qui était nécessaire : Une chaîne d'énergie de la série E4.1, des câbles chainflex
  • Exigences : Les tuyaux doivent être acheminés de manière sûre et fiable à une hauteur de 70 mètres, quelles que soient les conditions météorologiques.
En savoir plus
FA2223-
logo de la tour prater

"Nous effectuons une inspection visuelle de la tour tous les jours. En général, il n'y a rien à signaler, et le véhicule est prêt pour une nouvelle journée au Prater."

Franz Taraba

Tour Prater

La chaîne énergétique d'igus fonctionne comme une horloge. L'un des principaux avantages de la chaîne d'énergie est qu'elle fonctionne sans lubrification, ce qui réduit l'entretien."

Robert Danhel

Responsable technique de la tour Prater

"Nous disposons toujours de la même chaîne énergétique qu'au premier jour."

Robert Danhel

Responsable technique de la tour Prater

"Nous n'avons pas eu de problèmes avec les câbles chainflex non plus."

Robert Danhel

Responsable technique de la tour Prater


{{anchor:null}}Foire aux questions À propos d'Elevated Ride Solutions :

Contactez un expert pour des solutions de manèges

Pour toute question supplémentaire ou information sur les produits, veuillez contacter :

Kevin Cormier
Kevin Cormier

Stage and Theater Industry Manager

+1 (401) 438-2200Courriel