Sécurité des manèges à la tour Prater

Une chaîne d'énergie suspendue dans la tour Prater de Vienne assure la sécurité des déplacements à des hauteurs élevées.

Profil de la tour Prater : Points forts et caractéristiques de sécurité du carrousel à chaînes le plus haut du monde

  • Ce qu'il fallait : Une chaîne d'énergie de la série E4.1, des câbles chainflex
  • Exigences : Les tuyaux doivent être acheminés de manière sûre et fiable à une hauteur de 70 mètres, quelles que soient les conditionsmétéorologiques. Secteur d'activité
  • : Manèges
  • Succès pour le client :Les
FA2223
"La chaîne énergétique est un élément important pour la sécurité, et nous pouvons nous y fier pleinement"

Franz Taraba

Tour Prater

"Nous effectuons une inspection visuelle de la tour tous les jours. En général, il n'y a rien à signaler, et le véhicule est prêt pour une nouvelle journée au Prater."

Franz Taraba

Tour Prater

La chaîne énergétique d'igus fonctionne comme une horloge. L'un des principaux avantages de la chaîne d'énergie est qu'elle fonctionne sans lubrification, ce qui réduit l'entretien."

Robert Danhel

Responsable technique de la tour Prater

"Nous disposons toujours de la même chaîne énergétique qu'au premier jour."

Robert Danhel

Responsable technique de la tour Prater

"Nous n'avons pas eu de problèmes avec les câbles chainflex non plus."

Robert Danhel

Responsable technique de la tour Prater

Les défis de la sécurité dans les manèges :

Une solution de sécurité innovante :

{{anchor:null}}Témoignages de clients : Des fabricants de manèges

Manège aquatique PowerSplash

{{anchor:null}}Histoire d'un succès : Module circulaire e-chain dans le manège aquatique PowerSplash

AP_iglidur_Achterbahn

{{anchor:null}}Histoire d'un succès : Les montagnes russes de Six Flags avec des paliers sans entretien

IGUS_AP_FA0906_funfair_ride_gondola_elevator_D

{{anchor:null}}Histoire d'un succès : Alimentation en énergie entièrement prémontée pour une télécabine

DRS_AP_FA0923_FR

{{anchor:null}}Histoire d'un succès : Une meilleure haptique du manche à balai grâce à la technologie de filetage dryspin

1656-manus-2023-1

{{anchor:null}}Histoire d'un succès : Le simulateur de course se déplace en toute fiabilité grâce à la technologie des roulements et des chaînes électroniques d'igus

Assistance pour les demandes

Pour toute question complémentaire

Kevin Cormier
Kevin Cormier

Stage and Theater Industry Manager

+1 (401) 438-2200Courriel