Composants de simulateurs de mouvement avancés

Améliorez les performances et la longévité avec les composants durables du simulateur de conduite Motion Ride

IGUS_3DSTILL_Amusement_technology_DE_
IGUS_3DSTILL_Amusement_technology_DE_

Avantages des composants du simulateur de mouvementigus

  • Réduction de l'usure
  • Amélioration de l'efficacité de l'acheminement des câbles
  • Prolongation de la durée de vie des composants mécaniques
  • Sécurité et précision accrues
  • Efficacité énergétique accrue
  • Réduction des coûts d'exploitation

Composants de simulateurs de mouvements de manèges :

triflex® Système de simulation de mouvement

  • Mouvement tridimensionnel flexible: Conçus pour un acheminement complexe des câbles de simulateurs, ils garantissent une gestion fiable et sans enchevêtrement des câbles.
  • Réduction de l'usure des câbles: Protège les câbles contre les flexions excessives, prolongeant ainsi leur durée de vie dans les applications dynamiques telles que les simulateurs de vol.

chainflex® Câbles pour simulateurs

  • Des performances durables: Conçus pour supporter des millions de cycles, ils assurent une transmission fiable de l'énergie et des données pour les simulateurs.
  • Grande flexibilité: Résistants à la torsion et à la flexion, ils sont parfaits pour les chaînes d'énergie dans les environnements à fort mouvement.

e-chain® Protection des câbles

  • Protection durable des câbles: Empêche l'usure et l'enchevêtrement des câbles, garantissant une fiabilité à long terme pour les simulateurs.
  • Installation compacte et facile: La série E2.1 offre une intégration facile, tandis que la série E4.1 est robuste pour les installations de simulateurs plus grandes et plus lourdes.

igubal® Roulements sphériques

  • Résistant à la corrosion et à la saleté: idéal pour les environnements de simulation exigeants, résistant aux dommages causés par l'humidité et les contaminants.
  • Amortissement des vibrations: Aide à réduire le bruit et les vibrations, améliorant ainsi le réalisme du simulateur et l'expérience de l'utilisateur.

technologie du fil à broder (dryspin)

  • Mouvement linéaire silencieux et précis: Les sièges et les plateformes des simulateurs se déplacent en douceur et sans bruit, ce qui améliore le confort de l'utilisateur.
  • Aucune lubrification nécessaire: La conception autolubrifiante assure un fonctionnement sans entretien, réduisant les temps d'arrêt et les dépenses d'exploitation.

iglide® Paliers lisses

  • Fonctionnement sans entretien: Les roulements autolubrifiants éliminent le besoin de graissage fréquent, réduisant ainsi les coûts d'entretien des simulateurs.
  • Capacité de charge élevée: les roulements iglidur Z sont idéaux pour supporter de lourdes charges, garantissant la durabilité des pièces de simulateurs soumises à de fortes contraintes.

L'utilisation de la technologie des fils de dryspin a considérablement amélioré l'ensemble du comportement de l'entraînement, en commençant par la sensation, le bruit, jusqu'à un fonctionnement extrêmement propre et silencieux.

Thomas Brunner

Chef du génie mécanique chez BRUNNER Elektronik


FAQ :

  • Les solutionspaliers lisses iglidur ne nécessitent aucun entretien et sont autolubrifiants, ce qui contribue à éliminer les problèmes d'usure, tandis que les guides linéaires drylin assurent un mouvement silencieux et fiable sans nécessiter d'entretien constant.
  • Les solutionsroulements sans entretien comme iglidur et le système de surveillance conditionnelle isense, les produits igus permettent de détecter l'usure avant qu'elle ne conduise à une panne. Cela permet d'effectuer un entretien prédictive plutôt que des réparations réactives, ce qui réduit considérablement les temps d'arrêt.
  • Les solutionspaliers lisses iglidur Z à forte charge et nos câbles chainflex à torsion sont conçus pour supporter des mouvements répétitifs avec une usure minimale, ce qui garantit que les composants de vos simulateurs restent dans un état optimal pendant plus longtemps.
  • Solutionsroulements sphériques igubal et de guides linéaires drylin permet de réduire considérablement le bruit et d'amortir les vibrations. Ces composants sont conçus pour assurer un fonctionnement souple et silencieux, améliorant ainsi l'expérience globale du simulateur pour les utilisateurs.
  • Les solutionssystème de chaîne d'énergie triflex R est idéal pour gérer les mouvements complexes et tridimensionnels des câbles dans les simulateurs. Il permet un acheminement flexible des câbles et les protège de l'usure et des dommages, prolongeant ainsi leur durée de vie, même dans les applications dynamiques.
  • Solutionssystèmes e-chain® sont conçus pour assurer un acheminement efficace des câbles, réduire l'usure et améliorer l'efficacité énergétique. En réduisant l'endommagement des câbles, les e-chains igus contribuent à réduire les besoins d'entretien et à augmenter la sécurité opérationnelle.
  • Solutionspaliers lisses iglidur et les systèmes linéaires drylin, sont conçus pour offrir une grande fiabilité, même dans des situations critiques pour la sécurité. Nos produits sont soumis à des essais rigoureux afin de garantir qu'ils répondent aux normes de sécurité les plus strictes, ce qui contribue à protéger les utilisateurs et à prévenir les accidents.
  • Solutionschaînes énergétiques et nos câbles chainflex sont conçus pour réduire la consommation d'énergie en réduisant les frottements et en permettant un mouvement efficace. Cela permet non seulement de réduire les coûts d'exploitation, mais aussi de favoriser les opérations respectueuses de l'environnement.
  • Les solutionsroulements iglidur ne nécessitent aucun entretien et ont une longue durée de vie. Nous recommandons d'utiliser le système d'entretien conditionnelle isense pour suivre l'usure des composants et déterminer le moment optimal pour les remplacer, afin de garantir des performances constantes et de réduire les temps d'arrêt non planifiés.
  • Solutionsroulements et les guides linéaires igus sont autolubrifiants, ce qui signifie qu'il n'est pas nécessaire des lubrifier en permanence, ce qui réduit considérablement les coûts d'entretien. De plus, la durabilité de nos câbles chainflex et de nos chaînes électroniques permet de réduire le nombre de remplacements, ce qui réduit encore les dépenses d'exploitation.

Contactez un expert pour des solutions de manèges

Pour toute question supplémentaire ou information sur les produits, veuillez contacter :

Kevin Cormier
Kevin Cormier

Stage and Theater Industry Manager

+1 (401) 438-2200Courriel