Applications non prises en charge pour les déplacements de courte durée

Que faire si la longueur non soutenue est insuffisante?

  • Choisir une chaîne d'énergie plus résistante
  • Soutenir la chaîne d'énergie dans la zone non soutenue. Cette option entraîne des restrictions en matière d'accélération, de vitesse et de bruit. Trois exemples fondamentaux sont détaillés ci-dessous. Veuillez consulter igus® si vous envisagez cette possibilité. Nous nous ferons un plaisir de vous fournir une proposition détaillée.
  • Utiliser une chaîne d'énergie multibande ou imbriquer deux chaînes d'énergie l'une dans l'autre. (Veuillez consulter igus®)
  • Concevoir la distance de déplacement comme une application de glissement

Chaînes d'énergie non soutenues
Conseils concernant la longueur non supportée

10 conseils pour une alimentation en énergie durable dans la catégorie d'application "unsupported"

  • D'une longueur minimale à une course maximale
  • Accélération, vitesse de déplacement et fréquence des cycles
  • Espace libre dans la chaîne d'énergie
  • Accessoires
Conseils concernant la longueur non supportée

10 conseils pour une alimentation en énergie durable dans la catégorie d'application "unsupported"

  • D'une longueur minimale à une course maximale
  • Accélération, vitesse de déplacement et fréquence des cycles
  • Espace libre dans la chaîne d'énergie
  • Accessoires

La longueur non soutenue comporte trois étapes distinctes :

  1. Longueur non soutenue - FLG droit :
    La chaîne d'énergie présente une cambrure ou est droite.
  2. Longueur non supportée - avec flèche FLB :
    La chaîne d'énergie présente une flèche de plus de la moitié de la hauteur de la chaîne électronique.
  3. Flèche critique :
    La flèche est supérieure à la valeur admissible pour FLB. L'installation avec une flèche critique doit être évitée.
Chaînes d'énergie non soutenues

Utilisez le diagramme de charge pour vérifier les valeurs standard pour les longueurs non soutenues.

Diagramme de charge de la chaîne énergétique
Axe YAxe X S
Poids de remplissage [kg/m]Longueur non supportée [m]Voyage [m]
Exemple de référence A :1.52.04.0

Que faire si la longueur non soutenue est insuffisante?

  • Choisir une chaîne d'énergie plus résistante
  • Soutenir la chaîne d'énergie dans la zone non soutenue. Cette option entraîne des restrictions en matière d'accélération, de vitesse et de bruit. Trois exemples fondamentaux sont détaillés ci-dessous. Veuillez consulter igus® si vous envisagez cette possibilité. Nous nous ferons un plaisir de vous fournir une proposition détaillée.
  • Utiliser une chaîne d'énergie multibande ou imbriquer deux chaînes d'énergie l'une dans l'autre. (Veuillez consulter igus®)
  • Concevoir la distance de déplacement comme une application de glissement

L'influence de la vitesse et de l'accélération sur la durée de vie

FLGFLB
v max. [m/s]203
v pic [m/s]50-
un max. [m/s22006
un pic [m/s2784-

Série préférée pour une vitesse et une accélération maximales

Boutique en ligne des chaînes énergétiques
Chaînes d'énergie

Discutez de votre projet avec un expert