Change Language :
Ouverture et fermeture rapides comme l'éclair avec Zipper e-chain® et e-tubes - Zipper e-chain® séduit par sa praticité et ses performances. La fonction "zipper" réduit le temps d'installation. Le faible pas, la bande élastique robuste de la fermeture à glissière et les maillons résistants sont étonnants en cas de fortes accélérations. La série Zipper est l'une des séries igus® e-chain® les plus populaires dans les secteurs industriels sophistiqués.


Hauteur intérieure hi : 32 mm
Largeurs intérieures Bi : 15 - 100 mm
Rayon de courbure R : 63 - 125 mm
Pas : 30,5 mm

Salle blanche declasse 1 (ISO classe 3) pour la série 15, testée par la Dryden Engineering Company, Californie.

Prix iF-Designpour la conception de fermetures à glissière

Classification UL94-V0 sur demande

58 dB(A) déterminé au laboratoire igus®, v = 1,0 m/s sans soutien, série 09.50.028.0
Aide à la sélection de la chaîne électronique®
Vous pouvez trouver rapidement la bonne chaîne électronique® en entrant des paramètres concrets et à l'aide d'un tableau comparatif.
Instructions d'installation
Assemblage et séparation de la chaîne électronique Zipper®.
Exemples d'applications
Applications dans divers secteurs industriels et dans le laboratoire d'essai igus®.
Que vous soyez intéressé par des solutions de bout en bout, entièrement assemblées, ou que vous cherchiez à construire votre propre projet personnalisable, laissez-nous vous aider à trouver une solution basée sur votre application et vos exigences particulières. Communiquez avec nous au moyen du formulaire ci-dessous ou appelez-nous au (800) 521-2747 pour discuter de votre projet dès aujourd'hui!