Change Language :
Chaîne électronique en trois parties ® avec de nombreuses idées nouvelles - le système igus ® E3 combine un faible pas, un fonctionnement silencieux, un faible bruit, une stabilité, une installation simple et un bon rapport coût-efficacité. L'élément élastique remplace le système d'alésage en tant que connecteur et empêche les mouvements relatifs entre les articulations. Pour cette raison, une absence totale d'usure est atteinte (salle blanche). Afin de réduire les coûts de fabrication et d'assemblage, le clip à ressort n'est pas monté individuellement, mais sur une longueur de 10 maillons de chaîne.

Hauteur intérieure hi : 22 mm
Largeurs intérieures Bi : 20 - 60 mm
Rayons de courbure R : 44 - 75 mm
Pas : 16,7 mm
Les temps de cycle sont toujours plus courts dans l'automatisation, tandis que les exigences en matière de réduction du bruit, de durée de vie et d'amortissement des vibrations sont toujours plus élevées. Pour ce vaste domaine de la petite chaîne électronique®, igus® présente maintenant la gamme de produits E3 qui répond entièrement à ces exigences :

iF-Design Award 2005
Classification IPA - Rapport IG0704-400:: ISO Classe 1, selon DIN EN ISO 14644-1 pour le système E3, Série E3.15.040.075.0 à v = 0,5 m/s, 1 m/s, 2 m/s