E4/100 e-chain® porte-câbles pour grands déplacements & fonctionnement silencieux

E4/100 : Fonctionnement souple, assemblage facile.

E4/100 : Fonctionnement souple, assemblage facile.

Pour ouvrir : enfoncer la rainure de la barre transversale à l'aide d'un tournevis. Pour desserrer, appuyer sur le collier de serrage.

Pour ouvrir : enfoncer la rainure de la barre transversale à l'aide d'un tournevis. Desserrer en appuyant sur le collier.

Pour démonter un tube E4/100 fermé, appuyez verticalement sur la rainure du couvercle à l'aide d'un tournevis et soulevez-le.

Barres transversales à chaque maillon, ouverture des deux côtés par encliquetage - pour les applications particulièrement exigeantes

Série 220

les transporteurs par câble

Série 280

porte-câble

Série 380

porte-câble fonctionnement rapide

Série 400

porte-câbles opération à mouvement rapide

Série 600

les transporteurs de câbles à mouvement rapide

Série 640

transporteur de câbles à mouvement rapide

Barres transversales tous les deux maillons, ouverture par encliquetage des deux côtés - pour presque toutes les applications

Série 290

porte-câbles série 290

Série 390

porte-câbles série 390

Série 410

des porte-câbles pour un fonctionnement rapide

Série 601

cable carrier fast moving

E-Tube, ouvert par pression des deux côtés - fermé pour la protection contre les copeaux

Série R760

porte-câbles série r760

Série R770

série de porte-câbles r770

Série R780

soutiens de câbles igus

Série R880

soutiens de câbles igus
porte-câbles igus

Série R608

E-Tube, couvercle pivotant
outils d'ouverture
E4 Outils d'ouverture

Caractéristiques et avantages :

  • La chaîne E4 à faible bruit
  • Réduction supplémentaire du bruit possible grâce aux patins en caoutchouc (disponibles avec la série E4/101)
  • Large éventail d'applications possibles
  • Nombreuses options de séparation intérieure
  • Large gamme d'accessoires modulaires
  • Largeurs jusqu'à 118" possibles avec des maillons d'extension
  • Possibilité d'ouverture sur le rayon extérieur et intérieur
  • Course maximale : 1 476 pieds

Applications typiques :

  • Robotique
  • Manutention des matériaux
  • Ingénierie de la réfrigération
  • Matériel de construction
  • Machines-outils
  • Machines à bois
  • Machines à souder
  • Machines de toutes sortes
  • Semi-conducteurs
  • Salle blanche
Symboles de la salle blanche EX et de la chaîne énergétique, etc.