igubal self-aligning bearing banner image

Les roulements auto-aligneurs d'igus® réduisent les coûts de 40% & Poids de 80%

Autolubrifiant, résistant à la corrosion & plastiques sans entretien pour équipements industriels

  • 100% autolubrifiant et sans entretien
  • Extrêmement rentable et léger
  • Résistant à la saleté et à la poussière, amortissant les vibrations
  • Résistant à la corrosion, peut être utilisé dans les liquides
  • Les bagues intérieures s'insèrent dans les logements avec un jeu très faible
  • Résistant à des températures allant jusqu'à 392°F
  • Livraison en 24-48 heures, pas de quantité minimale de commande

Magasin igubal® roulements à alignement automatique :

Embouts de tige

Embouts de tige
  • Amortissement des vibrations et de la résistance à la corrosion
  • Série dimensionnelle K & E selon DIN ISO 12240
  • Options haute température, résistance aux produits chimiques et contact alimentaire disponibles

Paliers à bride à deux et quatre boulons

Paliers à bride à boulons
  • Installation facile
  • Options de capacité de charge élevée
  • Options de contact alimentaire et de haute température disponibles
  • Grande rigidité et durabilité, très léger

Blocs paliers

Roulement à palier lisse
  • Options de boîtiers divisés pour faciliter l'installation et le retrait
  • Options de grand diamètre d'arbre
  • Boîtier métallique avec inserts sphériques JEM
  • Fonctionnement à sec sans entretien, autolubrification

Articulations à chape

Articulations à chape
  • Haute résistance à la traction, très léger
  • Amortissement des vibrations et du bruit
  • Peut être utilisé avec les embouts de tige de la série dimensionnelle E
  • Filetage à gauche ou à droite

Roulements sphériques

Roulements sphériques à alignement automatique
  • Facile à manipuler et très rentable
  • Résistant aux produits chimiques, léger et robuste
  • Également disponible en version double
  • Résistant à des températures allant jusqu'à 392°F

Boules sphériques

Billes sphériques auto-alignées
  • Fonctionnement à sec sans entretien
  • Résistant à la corrosion, très léger
  • Résistance à la compression et élasticité élevées
  • Billes sphériques pour boîtiers métalliques

Roulements rapportés moulés par injection

Roulements auto-aligneurs JEM

FAQ : Foire aux questions

Parcourir la boîte à outils de l'ingénieur


Assistance pour les demandes

Pour toute question supplémentaire ou information sur les produits, veuillez contacter :

Nate Guadagni
Nate Guadagni

igubal Product Manager

1 401 438-2200Courriel