igubal® Les roulements à rotule à palier lisse fonctionnent à sec & sans entretien

Shop igubal® roulements sphériques

EGLM

EGLM

  • Série dimensionnelle E selon DIN ISO 12240
  • Matériau du boîtier : igumid G
  • Matériau de la bille sphérique : iglide® L280
  • Compensation des désalignements et des charges de bord
  • Amortissement élevé des vibrations, résistant à la corrosion
  • Convient aux mouvements rotatifs, oscillants et axiaux
KGLM

KGLM

  • Série dimensionnelle : K, selon DIN ISO 12240
  • Matériau du boîtier : igumid G
  • Matériau de la bille sphérique : iglide® L280
  • Compensation des désalignements et des charges de bord
  • Amortissement élevé des vibrations, résistant à la corrosion
  • Convient aux mouvements rotatifs, oscillants et axiaux
KGLM LC

KGLM-LC

  • Série dimensionnelle : K, selon DIN ISO 12240
  • Matériau du boîtier : igumid G
  • Matériau de la bille sphérique : iglide® L280
  • Variété de matériaux pour les billes sphériques
  • Installation facile, rentable, boîtier en deux parties
KGLM SL

KGLM-SL

  • Série dimensionnelle : K, selon DIN ISO 12240
  • Matériau de la bille sphérique : iglide® L280
  • Très petit espace d'installation, léger
  • Épaisseur de paroi 50 % inférieure à celle du KGLM
  • Compensation angulaire jusqu'à 5°.
  • Dimensions selon DIN 1850
ESTM SL : Ligne étroite

ESTM-SL

  • Série dimensionnelle E selon DIN ISO 12240
  • Matériau du boîtier : igumid G
  • Matériau de la bille sphérique : iglide® L280
  • Facile à installer, rentable, très robuste
  • Résistant aux produits chimiques et à la corrosion
  • Compensation des erreurs d'alignement
ESTM

ESTM

  • Série dimensionnelle : K, selon DIN ISO 12240
  • Matériau du boîtier : igumid G
  • Matériau de la bille sphérique : iglide® J4
  • Variété de matériaux pour les billes sphériques
  • Installation facile, rentable, boîtier en deux parties

Exemples d'application

Mouvement fiable avec les paliers à semelle igubal dans les suiveurs solaires

Suiveurs solaires d'Axiom Research Labs

igubal® palier à semelle dans les systèmes de convoyage pour l'industrie alimentaire

igubal

Position de montage du roulement à palier igubal® dans une installation de convoyage

igubal

Buffet avec dispositif de levage de la télévision intégré

igubal

igubal® roulement à billes en combinaison avec drylin® T système de guidage linéaire dans le mécanisme de levage

igubal

Assistance pour les demandes

Pour toute question supplémentaire ou information sur les produits, veuillez contacter :

Nate Guadagni
Nate Guadagni

igubal Product Manager

1 401 438-2200Courriel