Les billes sphériques igubal® fonctionnent à sec et ne nécessitent pas d'entretien.

  • Autolubrifiant, sans graisse, fonctionnement à sec
  • Réduction des temps d'arrêt et des coûts & remplacement
  • Résistant à la corrosion, très léger
  • Résistance à la compression et élasticité élevées
  • Les billes sphériques remplacent facilement les paliers métalliques

Acheter des billes sphériques

JEM SP

JEM-SP

  • Moulage par injection, faible coût, conceptions uniques
  • Série dimensionnelle : E selon DIN ISO 12240
  • Matériau iglide® J, faible absorption d'humidité
JEM absorption à bas niveau

JEM

  • Série dimensionnelle : E selon DIN ISO 12240
  • iglide® J matériau résistant aux produits chimiques
  • Faible absorption d'humidité, faible usure des arbres
A180EM mince

A180EM

  • Conforme aux réglementations de la FDA en matière de contact avec les denrées alimentaires
  • Pour paliers métalliques, environnements humides
  • Résistant à l'usure, conception mince, charges faibles à moyennes
REM

REM

  • Résistance à l'abrasion & faible coefficient de frottement
  • Faible coût & faible absorption d'humidité
  • Bonne résistance à l'usure pour des charges faibles à moyennes
  • Série dimensionnelle : E selon DIN ISO 12240
J4EM

J4EM

  • Faible usure des arbres, faibles coefficients de frottement
  • Faible absorption d'humidité,
  • Amortissement des vibrations et faible coût
  • Série dimensionnelle : E selon DIN ISO 12240
XKM

XKM

  • Résistant aux produits chimiques, excellente résistance à l'usure
  • Pour des températures comprises entre 212 et 482°F,
  • Faible absorption d'humidité
  • Grande résistance à la compression, grande flexibilité

Roulements à billes JEM

Roulements inserts moulés par injection

Boîte à échantillons JEM

Demander une boîte d'échantillons JEM


Exemple d'application

Ligne d'embouteillage Heineken

Une production de bière plus durable grâce aux paliers lisses en plastique

Assistance pour les demandes

Pour toute question supplémentaire ou information sur les produits, veuillez contacter :

Nate Guadagni
Nate Guadagni

igubal Product Manager

1 401 438-2200Courriel