Paliers hydrostatiques pour systèmes hydrauliques et pneumatiques

Technologie des vannes à fluide

Technologie des vannes

Pompes électriques

Technologie des pompes

Compteurs d'eau

Systèmes de compteurs

Cylindre pneumatique

Consommateurs/composants

Technologie des vannes - actionneur

Vanne d'arrêt avec paliers lisses
Slider avec les produits igus
Palier lisse dans le robinet
Palier lisse dans l'amortisseur d'étranglement
  • Palier lisse iglide ® Q pour des charges dynamiques élevées aux points de pivotement des volets
  • Optimisé pour les mouvements de pivotement des volets

Technologie des vannes - actionneur

Entraînement linéaire avec les produits igus
Roues dentées dans les entraînements rotatifs

Technologie des pompes

Pompes à paliers lisses fonctionnant en milieu humide
  • Résistant aux fluides pour le palier de l'arbre d'entraînement
  • La rotation dans un milieu (eau, huile, etc.) permet d'atteindre des vitesses de rotation de 6 500 tr/min.
Palier lisse de la pompe verticale
  • Paliers lisses résistants aux eaux usées, par exemple en iglide® UW pour le palier de l'arbre d'entraînement
  • Vitesse élevée à court terme jusqu'à 2m/s possible en l'absence de lubrification
Produits en pompes à rouleaux

Systèmes de compteurs

produits igus dans les compteurs d'eau
Produits en pompes à rouleaux

Consommateurs/composants

Palier lisse dans le cylindre hydraulique
  • Bagues de guidage ou paliers   lisses robustes et résistants à l'huile, par exemple en iglide® Q, pour le guidage du piston.
  • Paliers lisses étanches à la saleté, par exemple en iglide ® SG03 au point d'articulation des vérins
  • Bille sph érique igubal avec compensation sphérique comme insert autolubrifiant dans le point d'articulation du cylindre
Palier lisse dans un cylindre pneumatique
Produits dans les jambes de force à gaz