Change Language :
Nos roulements d’extrémité de tige en igubal® (à la fois la bille sphérique et son boîtier) sont conçus avec nos matériaux plastiques haute performance et auto-lubrifiants pour le fonctionnement à sec. Ils ne nécessitent aucun lubrifiant externe, ce qui permet au système d’être sans entretien et résistant à la saleté et à la poussière. Nos extrémités de tige sont aussi résistantes à la corrosion, légères, amortissantes par les vibrations, et très rigides et durables. Igubal® compense les erreurs de désalignement ainsi que les charges sur les bords. Il convient aux mouvements rotatifs, oscillants et linéaires. Nous testons rigoureusement nos extrémités de cannes chaque année dans notre laboratoire d’essai de 41 000 pieds carrés en Allemagne. Les données sont stockées dans notre calculatrice de durée de vie de service en ligne, que vous pouvez utiliser pour calculer combien d’heures une extrémité de tige spécifique devrait durer dans votre application. Ça ne prend que quelques minutes. Il suffit d’entrer vos exigences et de voir vos résultats instantanément. Cliquez sur le bouton ci-dessous pour l’essayer dès aujourd’hui!

Service clientèle:
Téléphone : du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h.
LiveChat : 24 heures sur 24.
Prendre rendez-vous
Prendre rendez-vous avec un expert produit.