Deux boulons & Quatre boulons Paliers à bride par igubal®


Shop igubal® roulements à bride à deux et quatre boulons

EFOM

EFOM : Roulements à bride avec deux trous de fixation

  • Matière de la bille sphérique : iglide® J
  • Matériau du boîtier : igumid G
  • Résistant à la saleté, à la poussière, aux peluches, à la corrosion et aux produits chimiques
EFSM

EFSM : Quatre trous de fixation

  • Matériau de la sphère : iglide® J
  • Matériau du boîtier : igumid G
  • Léger, installation facile
  • Résistant à la corrosion
  • Sans entretien et fonctionnement à sec
EFSM

EFSM : Quatre trous de montage

  • Matériau de la sphère : iglide® L280
  • Matériau du boîtier : igumid G
  • Installation aisée
  • Résistant à la corrosion, léger
  • Sans entretien, fonctionnement à sec
EFOM

EFOM : Roulements à bride avec deux trous de fixation

  • Matériau de la rotule : iglide® R
  • Matériau du boîtier : igumid G
  • Facilité d'installation
  • Grande durabilité en cas de charges variables
  • Gain de temps grâce à un montage rapide
EFOM J4

EFOM : Roulements à bride avec 2 trous de fixation

  • Matériau de la bille sphérique : iglide® J4
  • Matériau du boîtier : igumid G
  • Très léger
  • Sans entretien, fonctionnement à sec
  • Résistant à la corrosion
EFOM

EFOM : Roulements à bride avec deux trous de fixation

  • Boule sphérique iglide® FC180
  • Fabriqué avec des matériaux conformes aux normes FDA et EU 10/2011
  • Boîtier igumid FC
  • Amortit les vibrations, résiste à la corrosion et aux débris

Exemples d'application

Les ailettes de protection solaire sur les façades d'Arcora remportent le prix du manuscrit de bronze 2021®

Système de protection solaire Arcora

igubal® roulements à bride de boulon utilisés pour les machines d'emballage dans la fabrication d'équipements

igubal

igubal® roulements de bride de boulon utilisés dans les couvertures de piscine

igubal

igubal® roulements de bride de boulon utilisés dans les machines d'enlèvement des déchets dans les usines de recyclage

igubal

FAQ : Foire aux questions

Assistance pour les demandes

Pour toute question supplémentaire ou information sur les produits, veuillez contacter :

Nate Guadagni
Nate Guadagni

igubal Product Manager

1 401 438-2200Courriel