readychain® et readycable® nouvelles 2022

Câble hybride SEW MOVILINK® DDI
  • Économie d'espace et de poids : un seul câble pour l'alimentation et les données
  • Génération automatique du plan de câblage, de la liste des pièces et d'autres documents de conception dans le système CAE
  • Commande directe en ligne avec une garantie allant jusqu'à 36 mois
  • Grâce à une sélection optimale des produits
  • Réduction des coûts d'entreposage propres grâce à la livraison à court terme ou à la livraison juste à temps
  • Pas de supplément pour quantité minimale, pas de frais de coupe
  • Réduction du temps de conception de 50 % grâce aux macros EPLAN prêtes à l'emploi

Câbles hybrides adaptés aux variateurs Siemens avec OCC

Câble hybride adapté à Siemens avec OCC
  • Économie d'espace et de poids : un seul câble pour l'alimentation et les données
  • Génération automatique du plan de câblage, de la liste des pièces et d'autres documents de conception dans le système CAE
  • Commande directe en ligne avec une garantie allant jusqu'à 36 mois
  • Sélection plus précise des produits grâce à l'élargissement de la gamme de produits au PVC (plus économique que le PUR)
  • Réduction des coûts d'entreposage propres grâce à la livraison à court terme ou à la livraison juste à temps
  • Pas de supplément pour quantité minimale, pas de frais de coupe
  • Réduction du temps de conception de 50 % grâce aux macros EPLAN prêtes à l'emploi

Câble d'entraînement Speedtec adapté à Baumueller

Câble d'entraînement Speedtec adapté à Baumueller
  • Sept qualités de câbles chainflex® garantissent la meilleure sélection de produits pour votre application
  • Avec la garantie chainflex® de 36 mois
  • Calculateur de durée de vie en ligne
  • Réduction des coûts grâce à une sélection optimale des produits
  • Stock réduit
  • Disponibilité à court terme sur demande ou livraison juste à temps si nécessaire

Câble DeviceNet avec connecteur M12 codé A

Liant DeviceNet M12 codé en A
  • Réduction des coûts grâce à une sélection optimale des produits
  • Stockage propre réduit grâce à la livraison à court terme par igus ou à la livraison juste à temps

Liant Profinet M12 codé en d

Liant Profinet M12 codé en d
  • Pour les applications dynamiques, en mouvement continu
  • Avec une garantie de 36 mois sur chainflex®
  • Calculateur de durée de vie en
  • Choisissez parmi plus de sept qualités de câble différentes pour trouver le produit le plus rentable avec la durée de vie la plus longue pour votre application.
  • Réduction des coûts d'entreposage grâce à la livraison à court terme ou à la livraison juste à temps

Torque Master ...

Torque Master
  • Chaque vissage est absolument exact et toujours reproductible
  • Différents couples de serrage peuvent être enregistrés dans le Torque Master
  • Plus jamais de mauvais vissage d'un connecteur enfichable
  • Pas de rejet dû à des connecteurs mal vissés
  • Le stock peut être réduit à un minimum absolu

readychain® iMSPO...

readychain® iMSPO
  • Alimentation simple, rapide et modulaire du courant de quai pour les navires, quelle que soit la position d'amarrage
  • Système compact : il n'y a pas d'équipement supplémentaire dans la zone de travail pendant le positionnement et l'alimentation active.
  • Connexion ergonomique des câbles du navire
  • Procédure de verrouillage de sécurité intégrée
  • Une prise mobile contre plusieurs prises fixes = la réduction du nombre de prises permet de réduire le câblage et les travaux au sol, ainsi que le nombre de panneaux de commutation.
  • Avec une prise mobile = 100% de connectivité = amortissement plus rapide de l'investissement total
  • Système orienté vers l'avenir avec une conception modulaire et mobile