Actualités 2023 readychain® et readycable®

Expansion majeure dans le domaine des câbles d'entraînement

plus 6 nouveaux fabricants de moteurs

Six nouveaux fabricants de câbles d'entraînement

Extension de la gamme de produits de technologie d'entraînement 2023

88 nouveaux câbles adaptés à ...

Connecteurs de TE Connectivity

Haut de gamme pour la technologie des réseaux

  • pour les exigences industrielles les plus élevées
  • Disponibles en stock en 24 heures pour une livraison juste à temps
  • Matériaux durables pour une utilisation durable
Ethernet monopaire nouveau 2023

Ethernet à paire unique pour les petits espaces d'installation

  • Communication Ethernet compatible avec la chaîne d'énergie pour l'ensemble du système
  • Solution idéale pour les petits espaces d'installation​
  • Contrôle à 100 % (certificat d'essai et rapport) pour chaque livraison
  • Communication de données à l'épreuve du temps
  • Calculez précisément la durée de vie garantie du câble en ligne (cliquez ici pour l'outil )
Connecteur pour Kuka Quantec 2

Connecter Kuka Quantec 2 de façon sécuritaire

  • Harnaché, prêt à être connecté et immédiatement prêt à l'emploi
  • Fabriqué à la longueur requise avec une précision au centimètre près, il n'y a donc pas de gaspillage.
  • Testé à 100 % (sceau d'approbation et rapport d'essai)
  • Matériaux de câble durables + connecteurs de haute qualité + usinage = fiabilité garantie et maintien de la valeur des composants
readychain® p-rack

readychain® p-rack

  • Ergonomie et adaptation précise aux besoins du client, montage/démontage sans outil
  • Poids réduit pour un transport moins coûteux, transport de retour supplémentaire peu encombrant​
  • Temps d'assemblage réduit de 66 %.
  • Imprimé à partir d'amidon de blé d'Inde et regranulable
  • Avec suivi GPS (en option)
positionneur rapide

readychain® positionneur rapide - installation facilitée

  • Assemblage facile et fiable des systèmes readychain® harnachés
  • Aucun autre outil n'est nécessaire
  • Temps d'assemblage réduit jusqu'à 30 % grâce à une position d'installation optimale
  • Imprimé à partir de matériaux durables et regranulable

Vue d'ensemble des câbles d'actualité

Image de l'USP

Aperçu des actualités chaînes d'énergie

Aperçu des actualités plastiques intelligents

nouvelles plastiques intelligents