readychain® iMSPO :</br>système d'alimentation à quai mobile</br>pour les terminaux à conteneurs
  • IEC 80005-1, Annexe D - 6,6kV, 7,5MVA,
  • Directive européenne sur les machines 2006/42/CE,
  • classe de protection contre la corrosion C5-M,
  • et à la classe de protection IP67.
Infographie sur les navires porte-conteneurs pour iMSPO
Laboratoire d'essai iMSPO à Cologne

Vos avantages en un coup d'œil

Tech up

Tech up

  • Alimentation simple, rapide et modulaire des navires en courant de quai, quelle que soit la position d'amarrage
  • Système compact : Aucun équipement supplémentaire n'est nécessaire dans la zone de travail pendant le positionnement et l'alimentation active.
  • Connexion ergonomique des câbles du navire
  • Procédure de verrouillage de sécurité intégrée
Baisse des coûts

Réduction des coûts

  • Une prise mobile contre plusieurs prises fixes = la réduction du nombre de prises permet de réduire le câblage, les travaux de terrassement et les panneaux de commutation.
  • Avec une prise mobile = 100% de connectivité = amortissement plus rapide de l'investissement total
  • Système orienté vers l'avenir avec une conception modulaire et mobile
Preuve

Épreuve

  • Essai de type avec essai électrique
  • Conçu conformément à la norme IEC 80005-1, annexe D - 6,6 kV, 7,5 MVA
  • Conforme à la directive européenne sur les machines 2006/42/CE
  • Système de protection contre la corrosion conforme à la norme C5-M
  • Classification IP67 pour les composants électriques
Durabilité

Durabilité

  • To "Zéro émission" port avec alimentation à quai
  • Arrêt de tous les générateurs diesel, réduction des émissions polluantes telles que les particules, les oxydes d'azote et de soufre ainsi que les émissions de CO2.
  • Les chaînes énergétiques peuvent être recyclées lors de l'entretien grâce au programme igus chainge.

Exemples d'applications avec readychain®

Tour multibroche MULTISPRINT

Un système d'alimentation unique permet une alimentation en énergie sûre et fiable

Des readychains entièrement pré-harnachées à la livraison

Quelques minutes au lieu de quelques jours : la solution complète d'igus réduit le temps de montage des centres d'usinage

Traitement automatique des médicaments : Mach4

Manipulation automatique des médicaments : des chaînes d'énergie exploitées assurent 20 000 mouvements par jour

solutions readychain pour l'alimentation électrique à quai

3 000 connexions électriques à terre par an avec des systèmes d'approvisionnement en énergie flexibles

Applications readychain

Applications des systèmes readychain

Commander gratuitement la boîte d'échantillons

Le plus grand laboratoire d'essai au monde

Systèmes d'approvisionnement en énergie prêts à être raccordés