Vissage des connecteurs avec précision du couple - Torque Master

  • Précision de vissage réglable et reproductible
  • Gain de temps de 50%.
  • Temps de passage plus courts = délais de livraison plus courts

Vos avantages en un coup d'œil

Tech up
  • Entraînement des connecteurs à couple contrôlé pour des résultats constants
  • L'assemblage automatique réduit les temps de passage
  • Production optimisée grâce à l'expérience d'igus®
Baisse des coûts
  • 50% de temps en moins par connecteur
  • Rapidité et facilité d'utilisation
  • Ergonomie sur le lieu de travail industriel
Preuve
  • Entraînement des connecteurs avec un couple précis (affichage cible/réel)
Durabilité
  • Pas d'endommagement des connecteurs et/ou du câble
  • Avec des inserts interchangeables pour différents connecteurs
  • L'assemblage des connecteurs en interne évite le transport externe
Torque Master

Gain de temps de 50 % par rapport au vissage à la main

Torque Master

100% ergonomique et sans erreur

Torque Master

Une seule machine pour tous les connecteurs (inserts interchangeables)

Torque Master ouvert

Dimensions

Torque Master