Câble hybride SEW MOVILINK® DDI

Câble hybride SEW Movilink DDI

Vos avantages en un coup d'œil

Tech up
  • Gain de place et de poids : un seul câble pour l'alimentation et les données
  • Ensembles de données prêts à l'emploi pour EPlan, pour la génération automatique de schémas de câblage, de listes de pièces et d'autres documents de conception dans l'IAO
  • Commande directe en ligne avec une garantie allant jusqu'à 4 ans
Baisse des coûts
  • Grâce à une sélection optimale des produits
  • Réduction des coûts d'entreposage propres grâce à la livraison juste à temps
  • Pas de supplément pour quantité minimale, pas de frais de coupe
  • Réduction du temps de conception de 50 % grâce aux macros EPLAN prêtes à l'emploi
Preuve
  • Contrôle à 100 %, y compris le sceau d'essai et le rapport d'essai
  • Grand laboratoire d'essai de 3 800 m².
  • Plus de 12 000 câbles harnachés testés numériquement par semaine
Durabilité
  • Matériaux de câble durables + connecteurs de haute qualité + usinage = fiabilité garantie et maintien de la valeur des composants
  • Calcul individuel de la durée de vie, donc sans surdimensionnement
  • Harnais industriel
  • Convient pour SEW Movilink DDi avec élément coaxial
  • Câbles d'extension et de raccordement prêts à être raccordés, en provenance directe du fabricant de câbles
  • Utilisation durable dans les chaînes énergétiques
  • A la longueur souhaitée : au centimètre près
  • Pas de minimum de commande, à partir de la quantité 1