Bandeau

Câbles hybrides adaptés aux variateurs Siemens avec OCC

Réduction des coûts grâce à l'élargissement de la gamme de produits avec un matériau de gaine extérieure en PVC

Quels sont les avantages des câbles d'entraînement hybrides?

les câbles igus en essai de charge

Vos avantages en un coup d'œil

Tech up triangle

Tech up

Triangle de baisse des coûts

Baisse des coûts

Carré de démonstration

Preuve

Cercle de la durabilité

Durabilité

Complément de gamme en 2022 avec gaine extérieure en PVC

Câbles servo hybrides Siemens (câbles de base)

Numéro de pièce du fabricantMatière de la vesteigus® No. de pièceType de câbleNombre d'âmes et section nominale du conducteur [mm²]Ø extérieur [mm]Rayon de courbure
NOUVEAU 6FX_002-8QN04PVCMAT97515129Câble de base4G0.34+(2x0.34)C+(4xAWG26)C)C10.010.0xdCommande
6FX_002-8QN04PURMAT98515147Câble de base(4G0.34+(2x0.34)C+(4xAWG26)C)C10.010.0xdCommande
NOUVEAU 6FX_002-8QN08PVCMAT97515130Câble de base(4G0.75+(2x0.5)C+(4xAWG26)C)C11.010.0xdCommande
6FX_002-8QN08PURMAT98515148Câble de base(4G0.75+(2x0.5)C+(4xAWG26)C)C11.010.0xdCommande

Câbles servo hybrides Siemens (câbles d'extension)

Numéro de pièce du fabricantVeste matériauigus® No. de pièceType de câbleNombre d'âmes et section nominale du conducteur [mm²]Ø extérieur [mm]Rayon de courbure
NOUVEAU 6FX_002-8QE04PVCMAT97515131Câble d'extension(4G0.34+(2x0.34)C+(4xAWG26)C)C10.010.0xdQuantité commandée
6FX_002-8QE04PURMAT98515149Câble d'extension(4G0.34+(2x0.34)C+(4xAWG26)C)C10.010.0xdCommande
NOUVEAU 6FX_002-8QE08PVC MAT97515132Câble d'extension(4G0.75+(2x0.5)C+(4xAWG26)C)C11.010.0xdQuantité commandée
6FX_002-8QE08PURMAT98515150Câble d'extension(4G0.75+(2x0.5)C+(4xAWG26)C)C11.010.0xdCommande

Câbles hybrides pour Siemens OCC avec gaine extérieure en PUR

Câbles servo hybrides Siemens (câbles de base)

Numéro de pièce du fabricant Veste matériauigus® No. de pièceType de câbleNombre d'âmes et section nominale du conducteur [mm²]Ø extérieur [mm]Rayon de courbure
6FX_002-8QN04PURMAT98515147Câble de base(4G0.34+(2x0.34)C+(4xAWG26)C)C10.010.0xdCommande
6FX_002-8QN08PURMAT98515148Câble de base(4G0.75+(2x0.5)C+(4xAWG26)C)C11.010.0xdCommande

Câbles servo hybrides Siemens (câbles d'extension)

Numéro de pièce du fabricantVeste matériauigus® No. de pièceType de câbleNombre d'âmes et section nominale du conducteur [mm²]Nombre d'âmes et section nominale du conducteur [mm²]Rayon de courbure
6FX_002-8QE04PURMAT98515149 Câble d'extension(4G0.34+(2x0.34)C+(4xAWG26)C)C10.010.0xdCommande
6FX_002-8QE08PURMAT98515150Câble d'extension(4G0.75+(2x0.5)C+(4xAWG26)C)C10.010.0xdCommande

Trouver le câble d'entraînement correspondant

Vendu au pied avec la technologie hybride

Systèmes d'approvisionnement en énergie prêts à être raccordés

Assistance pour les demandes

Pour toute question supplémentaire ou information sur les produits, veuillez contacter :