Réduire le temps et les coûts : Module Connect dans la production automatisée de meubles

Profil

  • Ce qui était nécessaire : Protection contre les défaillances de la ligne de production automatisée; remplacement rapide en cas d'entretien ou de dysfonctionnement
  • Exigences : Économies grâce à l'optimisation des longueurs de câble pour les mouvements dynamiques et les installations fixes; interface centrale
  • Produits : readychain® avec Module Connect, prêt à être connecté avec e-chain® series  14240, chainflex®  CF21.UL, CF5, CAPU.A, CF211, CFPE
  • Secteur d'activité : Fabrication de meubles; boutique en ligne
  • Succès pour le client : mise en service simple et rapide grâce à une interface centralisée. Minimisation des temps d'arrêt en cas d'entretien : le système readychain® peut être remplacé en deux heures.
Module Connect en cours d'utilisation

Le défi

  • Pneumatique
  • Alimentation électrique avec une plage de charge de courant jusqu'à 70A
  • Alimentation électrique avec plage de charge de courant jusqu'à 16A
  • Conducteur de protection
  • Sub-D

Solution

Module Connect en cours d'utilisation
Module Connect en cours d'utilisation

Assistance pour les demandes

Pour toute question supplémentaire ou information sur les produits, veuillez contacter :

igus® Inc. Canada+1 800 965 2496Courriel