Les frites brûlantes rebondissent sur le sol

Tube d'énergie à haute température à l'intérieur d'un centre d'usinage CNC

Tubes énergétiques en polymère, dans la chambre de travail d'un centre d'usinage CNC

Alimentation en énergie, données et médias

Le tube d'énergie est tordu latéralement de 90°.

"Nous recevons toutes sortes de demandes de la part de nos clients. Par exemple, l'espace est une denrée rare - la machine-outil ou le centre d'usinage doit donc être de plus en plus compact, tout en améliorant sa fonctionnalité. " Afin de répondre à ces exigences, nous avons mis en œuvre toutes sortes de géométries différentes avec le fournisseur de chaînes énergétiques.

Michael Kamm

Directeur du groupe de conception mécanique

"Nous construisons des machines-outils pour les applications les plus variées," rapporte Chemnitz. "Bien que nous ne modifiions pas les modules de base, il est souvent nécessaire d'apporter des changements ou des innovations aux systèmes existants." C'est pourquoi nous devons entretenir des contacts étroits avec nos fournisseurs. Des réponses rapides et des solutions de conception innovantes sont toujours demandées.

Mario Chemnitz

La conception de la chaîne énergétique dans la chambre de travail est particulièrement importante," dit Mario Chemnitz, "car elle doit résister aux conditions les plus difficiles."

Mario Chemnitz

Notre objectif est de fabriquer et de commercialiser à l'échelle mondiale des produits de la plus haute qualité.

Pierre Seidel

Responsable marketing

Centres d'usinage pour différentes tailles de pièces

tube d'alimentation en énergie en polymère fabriqué à partir du matériau spécial "igumid HT".

Conditions difficiles dans la chambre de travail

Chaîne d'énergie qui s'enroule dans un coin de la chambre de travail.

Résistance à la température à 1 562 °F

Contacter un expert