Goulotte verticale légère en plastique qui s'installe rapidement et facilement

Goulotte de guidage très légère, en plastique solide, pouvant être installée très rapidement et facilement

Hauteur de la courseAccélérationMatériau de la console Matériau côtés du canal
jusqu'à 40 m4 m/sigumid G PVC
Tech up

Tech up

Baisse des coûts

Baisse des coûts

  • guidelite ECO est disponible prêt à l'emploi à partir de 38 €/m (y compris l'auge, la chaîne électronique E2.15.050.048.0, le remplissage de 5 x fils simples de 6 mm² et le câble bus ou FOC).
  • Acquisition et installation très rentables
  • L'installation très simple et extrêmement rapide permet d'économiser du temps et des coûts d'installation.
  • Réduire les coûts de processus avec les outils en ligne igus
Preuve

Preuve

Durabilité

Durabilité

  • Le système est plus léger qu'une construction en aluminium ou en acier - la masse à accélérer est donc moins importante. Des entraînements et des moteurs plus petits peuvent être utilisés -> économise de l'énergie.
  • Faites traiter votre chaîne d'énergie dans le cadre du programme de recyclage des chaînes igus "" - quel que soit le fabricant.
  • igus soutient l'économie circulaire des matières plastiques et investit dans le recyclage des produits chimiques.

Caractéristiques du produit

guidelite ECO
  • Console en igumid G
  • Canaux en PVC

Produits similaires

goulottes de guidage guidelite

goulotte de guidage guidelite

  • Gain de temps grâce à un montage rapide
  • Composants en polymère très légers - plus silencieux que les goulottes en acier
  • Rentable
  • Sans corrosion
guidefast goulotte de guidage

guidefast goulotte de guidage

  • fixation rapide et facile avec des blocs de serrage
  • Goulotte en acier d'une seule pièce en longueur de 2 m
  • Réduction de l'usure : barre de glissement pour les installations à alimentation centrale

Plus d'auges de guidage


Les goulottes de guidage d'igus en service

Grues de manutention de dalles

Installation de galvanisation à chaud

Usine de compostage

Chargeur à portique

Chargeurs à portique

Installations de sciage de pierre

Installations de sciage de pierre

Chantier naval


Outils & Configurateurs

triflex dresspack config

Configurateur de Robotic Dresspack

Configuration de la chaîne électronique

Configurateur de séparation intérieure

e-chain CAD

Bibliothèque CAO