Change Language :

Pour les applications telles que les grues intérieures, le système de goulotte de guidage guidefast® offre tous les avantages traditionnels des systèmes de chaîne d'énergie® par rapport aux festons, avec l'avantage supplémentaire d'une installation rapide et facile. Le soutien d'installation de l'auge de guidage est monté sur le côté de la poutre de la grue avec un seul boulon - la fabrication et le soudage de soutiens spéciaux sont éliminés. Les temps d'installation sont très courts, car il suffit de monter l'auge de guidage dans les soutiens précédemment installés, puis de la fixer à l'aide de blocs de serrage. L'installation d'un système complet peut être réalisée par une seule personne en quelques heures seulement.


Une installation correcte est essentielle pour la durée de vie de votre système de transport de câbles, et igus® dispose d'une équipe d'ingénieurs dévoués prêts à vous assister à chaque étape du processus. De le inspection du site Web à le installation, en passant par la modernisation complète, notre équipe veillera à ce que votre système de transport par câble ait une durée de vie aussi longue que possible.
Contactez-nous au (800) 521-2747 pour discuter de votre projet dès aujourd'hui!

Que vous soyez intéressé par des solutions complètes, entièrement assemblées, ou que vous cherchiez à construire votre propre projet personnalisable, laissez-nous vous aider à trouver une solution basée sur votre application et vos exigences particulières. Communiquez avec nous au moyen du formulaire ci-dessous ou appelez-nous au (800) 521-2747 pour discuter de votre projet dès aujourd'hui!