Goulottes de guidage Guidelite

Rentabilité des longues distances de déplacement jusqu'à 150 m

Avantages de guidelite :

  • Pour les applications avec de faibles fréquences de cycles, de faibles vitesses et des charges supplémentaires
  • Résistance à la corrosion : Entièrement fabriqué à partir de composants en plastique
  • Rentabilité : Disponible sous forme de trousse de construction avec chaîne électronique®
  • Gain de temps : Installation facile et rapide
  • 2 versions de trousses de montage : avec barre transversale pour une largeur fixe, ou avec profilé en C pour un spectre de largeur élargi
E2 Rollenkette undguidelit

Pour les séries suivantes d'igus®

  • E2/000 (2500, 2700, 3500)
  • E4.1 (E4.21, E4.28, E4.32)
  • 1 - Cornières de guidage
  • 2 - Rail de guidage en plastique
  • 3 - Barre, à clipser
  • Ba = e-chain® largeur extérieure
  • Bi = chaîne électronique® largeur intérieure
  • BB = longueur du séparateur
  • A = angle de dégagement extérieur
  • B = angle de dégagement intérieur (les dimensions B doivent toujours être supérieures de 1 à 4 mm à celles de Ba de la chaîne e-chain®!)
guidelite
guidelite

guidlite | Version 01

  • Trousse d'installation avec séparateur pour une largeur fixe, composé de
    • Référence 9GL.64.50.450.XX
  • 2 x équerre de guidage + 1 x séparateur
    • Référence (XX = indice de largeur pour le séparateur)
  • Trousse de rail de guidage (gauche et droite)
    • Référence 9GL.64.30.2000
  • dans la longueur indiquée (standard : 2.000 mm)
  • Module d'alimentation qui guide le parcours supérieur de la chaîne électronique®, 2000 mm
    • Référence 9GL.64.80.Serie.450.XX
  • Uniquement pour les chaînes électroniques à rouleaux des séries 2700R et 3500R® avec alimentation centrale
    • (XX = indice de largeur pour le séparateur)
  • Ajouter au numéro de pièce l'indice de largeur XXX indiqué dans le tableau.
    • Exemple : 9GL.64.50.450.05

Principes d'alimentation

Pour les séries suivantes d'igus®

  • E2/000
    • 1500, 2500, 2700, 3500
  • E4.1
    • E4.21, E4.28, E4.32
  1. angles de guidage
  2. Rail de guidage en plastique
  3. Jeu de vis M8
  4. Profil C
guidelite
guidelite

guidlite | Version 02

  • Trousse d'installation avec profils C, composé de
    • Référence 9GL.64.50.LLL
  • de 2 x angle de guidage + 1 x profilé en C + jeu de vis M8
    • (LLL = longueur du profilé en C)
  • Jeu de rails de guidage (droite et gauche)
    • Référence 9GL.64.30.2000
  • dans la longueur indiquée (standard : 2.000 mm)
  • Module d'alimentation qui guide le parcours supérieur de la chaîne électronique®, 2000 mm
    • Référence 9GL.64.80.Série. LLL
  • Uniquement pour les chaînes électroniques à rouleaux des séries 2700R et 3500R® avec alimentation centrale
    • (LLL = longueurs C-Profil)
  • Ajouter au numéro de pièce la longueur du profil C LLL indiquée sur le côté droit du tableau.
    • Exemple : 9GL.64.50.175

Discutez de votre projet avec un expert