Bannière orange qui dit « Drylin Linear Motion Technology » en lettres blanches et montre des images d’un moteur, d’un actionneur linéaire, d’une vis d’avance et d’un roulement linéaire

Technologie du mouvement linéaire drylin®

Systèmes linéaires complets à source unique avec des performances sans entretien

  • Compatibilité garantie
  • Système complet à partir d’une seule source
  • Résistant à la saleté et à la corrosion
  • Peu coûteux et léger
  • Sans graisse et sans entretien
  • Fonctionnement silencieux

Parcourez la technologie de mouvement linéaire drylin®

Fond gris avec une image de vis et d’écrou

Assemblages de vis de filage à sec®

Fond gris avec une image de roulements linéaires

Roulements linéaires & Glissières

Fond gris avec une image d’actionneurs linéaires

Actionneurs linéaires

  • Actionneurs entraînés par vis et rail, vis et arbre, et par courroie disponibles
  • Plus silencieux que les roulements à billes à recirculation
  • Appariez facilement avec nos moteurs et contrôleurs
  • Facilement configurable en ligne
Fond gris avec une image de moteurs et d’unités de contrôle de moteurs

Moteurs & Contrôleurs de moteurs

  • Adaptation facile avec des actionneurs linéaires drylin
  • Fonctionnement économique et silencieux
  • Adapté dans des conditions difficiles grâce aux variantes classées IP65 et IP68
  • Fonctionnement manuel disponible
  • Les contrôleurs sont compatibles avec de nombreux contrôleurs industriels de haut niveau

Blogue : Concevoir un système linéaire à source unique avec drylin®

Histoires d’application de la technologie du mouvement linéaire

Service de livraison robotisée

Fauteuil roulant électrique

Imprimante 3D en béton

Machine de drainage de champ

Parcourir la boîte à outils de l'ingénieur

Assistance pour les demandes

Pour toute question supplémentaire ou information sur les produits, veuillez contacter :