automatisation des distributeurs automatiques

Composants sans entretien pour automatisation de distributeurs automatiques et de kiosques

  • Fonctionnement à sec et sans entretien
  • Durée de vie prévisible
  • Fonctionnement silencieux

Parcourez la technologie Linear Motion Drylin® pour les vendeurs

Fond gris avec une image de vis et d’écrou

Assemblages de vis de filage à sec®

Fond gris avec une image de roulements linéaires

Roulements linéaires & Glissières

Fond gris avec une image d’actionneurs linéaires

Actionneurs linéaires

  • Actionneurs entraînés par vis et rail, vis et arbre, et par courroie disponibles
  • Plus silencieux que les roulements à billes à recirculation
  • Appariez facilement avec nos moteurs et contrôleurs
  • Facilement configurable en ligne
Fond gris avec une image de moteurs et d’unités de contrôle de moteurs

Moteurs & Contrôleurs de moteurs

  • Simple association avec des actionneurs linéaires Drylin
  • Adapté dans des conditions difficiles grâce aux IP65 et variantes classées IP68
  • Les contrôleurs sont compatibles avec de nombreux contrôleurs industriels de haut niveau
câbles chainflex

Chainflex® CF130. UL & CF140. UL

  • Chemise extérieure en PVC (blindée CF140)
  • Pour les charges moyennes
  • Ignifuge et sans silicone
  • Garantie jusqu’à 4 ans

Porte-câble micro E2

  • Pour les plus petits espaces d’installation
  • UL94-V2 (optionnel V0)
  • Fort, léger et silencieux
  • Outil d’ouverture optionnel pour fermer/ouvrir rapidement

Livre blanc : Ingénierie de distributeurs automatiques modernes avec robots à portique

Parcourir les applications pertinentes

L’entreprise remporte un prix de durabilité pour des mini-usines d’embouteillage équipées de rails linéaires et de voitures

Application des kiosques auto-embouteillants

Réglage automatisé des plateaux pour machines à café

Machine à café avec hauteur de plateau ajustable pour la tasse à café

Guides linéaires pour machine à sceller les tasses

Scellement automatisé des tasses

Assistance pour les demandes

Pour toute question supplémentaire ou information sur les produits, veuillez contacter :

sean
Sean Fournier

dryspin® Lead Screw Product Manager

+1 (401) 425 0054Courriel