<font size="7">Pour gobelets en plastique</font><br>dans Machines à sceller les gobelets</font>
machine à sceller les gobelets
  • Ce qui était nécessaire : Une machine à sceller les gobelets qui pose automatiquement un couvercle sur les gobelets en plastique dans les restaurants rapides.
  • Exigences: 100% sans lubrification et sans entretien, durable, résistant à la chaleur et à l'humidité, léger, silencieux et sans vibrations, conforme aux normes alimentaires.
  • Produits utilisés : roulements de palier drylin® R
    (FJUMT-01-10), guides linéaires Drylin® (TK-04-12),
    dryspin® écrous filetés à collerette (DST-JFRM) et broche ainsi que paliers lisses iglidur® W300 (WFM-0608-04)
  • Un succès pour le client : Les pièces mobiles de la machine doivent résister à plus de 300 000 cycles. C'est pourquoi les concepteurs ont utilisé les paliers, les guidages linéaires, les écrous filetés à collerette de la série dryspin® et les paliers lisses de la série iglidur® W300. Tous les composants conviennent à l'industrie alimentaire car ils fonctionnent sans lubrification. En outre, ils fonctionnent presque silencieusement.

Problème

Solution

Les produits utilisés

Vis de plomb
Écrous de la vis de plomb
Roulements à glissement linéaire
W300
Rails de guidage linéaire

Plus de vidéos d'application

Commander en ligne :

Abfüllanlage

Configurateur de vis d'assemblage

Abfüllanlage

Améliorer la technologie & réduire les coûts :

Technologie en hausse Coût en baisse