Change Language :
Jusqu'à présent, le plateau à tasses de la machine à café entièrement automatisée était ajusté manuellement à la taille de la tasse. Pour automatiser entièrement le réglage du plateau, l'équipe de projet de la Maschinenbauschule Ansbach, un établissement d'enseignement du génie mécanique, a mis au point un plateau à tasses mobile motorisé avec un réglage de la hauteur contrôlé par un capteur. La mécanique de réglage de la hauteur utilise un moteur, un soutien d'extrémité d'arbre imprimé en 3D et une vis sans fin imprimée en 3D. Les pièces imprimées en 3D en polymère haute performance iglide i6 présentent d'excellentes propriétés de fonctionnement, de stabilité et de durée de vie. Le plastique optimisé sur le plan tribologique est également conforme aux normes alimentaires de la FDA et de l'UE 10/2011.