Change Language :

« Après six mois de fonctionnement continu en pleine saison, le roulement iglide® Z a été inspecté et les résultats ont été étonnants. Il n'y avait pratiquement pas d'usure visible sur le palier ou l'arbre. Sa grande flexibilité et sa résistance au désalignement améliorent l'installation et le retrait du palier et le rendent moins susceptible d'être endommagé. L'entretien est réduit de 95 %. Le coût annuel des pièces de rechange est réduit d'au moins 54 % et les coûts de main-d'œuvre de près de 9 %. »
- Ingénieur d'entreprise

Le parc à thème Six Flags, situé en Californie, abrite les montagnes russes "X", les seules de ce type à se déplacer en quatre dimensions. Cela crée une sensation unique pour les passagers qui sont assis de chaque côté du soutien et qui tournent indépendamment du véhicule.
Un composant spécial du châssis, appelé X-Bogie, permet la rotation unique du siège sur les X-Trains. Il comporte quatre roues qui se déplacent le long de la voie et sont fixées à des boîtiers de pivotement responsables de la suspension.
Les charges induites sur les composants du véhicule sollicitent à la fois les roulements et les lubrifiants. Les contraintes d'espace rendent également difficile la lubrification ou l'entretien régulier. En raison de sa conception complexe, le « X »-Bogie nécessite une bague spéciale qui est à la fois autolubrifiante et sans entretien. Elle doit également être très flexible afin d'amortir les vibrations, ce qui est essentiel pour des performances optimales.
Les coussinets en plastique iglide® Z ont été choisis parce qu'ils possèdent une longueur et une surface plus grandes que les coussinets en bronze et qu'ils réduisent également la pression de surface et l'usure de l'arbre. iglide® Z fonctionne à sec et ne nécessite pas d'entretien.
Six Flags a bénéficié à bien des égards de l'utilisation d'iglide® Z. Après avoir remplacé les bagues en bronze qu'elle utilisait, la montagne russe « X » a rencontré moins de problèmes techniques et a bénéficié d'une fiabilité accrue, d'une durée de vie plus longue et d'une réduction des coûts d'entretien.

Que vous soyez intéressé par des solutions clés en main, entièrement assemblées, ou que vous cherchiez à construire votre propre projet personnalisable, découvrez comment igus® peut vous aider à trouver une solution basée sur votre application et vos exigences particulières. Communiquez avec nous au moyen du formulaire ci-dessous ou appelez-nous au (800) 521-2747 pour discuter de votre projet dès aujourd'hui!