E-Loop Une alternative aux boucles de service dans les systèmes Top Drive

Porte-câble à entraînement supérieur modulaire E-Loop®

Une alternative aux boucles de service

Prix ASME BMEA du meilleur génie mécanique à OTC, igus BMEA Lauréat 2925

Avantages de la boucle® électronique

  • La conception modulaire en boucle® électronique peut s’ouvrir et se fermer au besoin pour faciliter l’entretien
  • Chaque maillon est remplaçable individuellement
  • Conception de séparation intérieure à deux chambres adaptée aux câbles
  • Protège contre les impacts grâce à la carrosserie externe du PU robuste
  • Offre une fiabilité opérationnelle grâce à la tension de verrouillage secondaire de toutes les connexions boulonnées
  • Des supports de montage spéciaux pour une installationrapide et facile
  • Résistance à la saleté et aux intempéries
  • Garantie de 4 ans pour le porte-câble en chaîne® électrique
La boucle électronique pour les applications d'entraînement par le haut

Comment la boucle® électronique est-elle construite?

  1. Le corps intérieur est composé de quatre pièces moulées par injection. Deux de ces pièces forment la barre transversale dans le maillon de chaîne et sont vissées ensemble (afin qu’elles ne puissent pas être perdues). La connexion à vis les fixe sur la corde de traction.
  2. Des protecteurs extérieurs en PU absorbant les impacts assurent que la chaîne® électrique et les câbles intérieurs sont protégés en cas de chocs violents.
  3. Les maillons individuels de la chaîne sont fixés sur la corde de traction à haute résistance. La corde elle-même est faite de fibre plastique et a une charge de traction permise de 50 kN.
  4. Les supports de montage de la boucle® électronique sont des supports de fixation en acier stables. La corde en fibre plastique, qui absorbe toute la force de traction de la boucle® électronique, y est intégrée.

Familles de boucles® électroniques

ECS_PROD_e-loop_ELP_full-bridge_
ECS_PROD_e-loop_ELP_full-bridge_

Dynamique, à toiles complètes | pour presque toutes les applications

N° de pièceLargeur intérieure Bi [mm]Largeur extérieure Ba [mm]Rayon de courbure [mm] Poids de remplissage max. [kg/m]¹
ELP.220.01.D15022038050
ELP.300.01.D23030050050
ELP.430.01.D36043062570
ELP.TD.300.* 23030050050
ECS_PROD_e-loop_ELP_full-bridge_
ECS_PROD_e-loop_ELP_full-bridge_

Statique, semi-rigide | pour le routage de câbles purement statique

N° de pièceLargeur intérieure Bi [mm]Largeur extérieure Ba [mm]Rayon de courbure [mm] Poids de remplissage max. [kg/m]¹
ELP.220.01.S15022017550
ELP.300.01.S23030021050

Tech up

Tech up

Baisse des coûts

Baisse des coûts

Preuve

Preuve

Durabilité

Durabilité

guidage du câble de la boucle électronique dans les appareils de forage vertical

Document de présentation technique : guidage des câbles dans les installations de forage vertical

  • Domaines d’application de la boucle® électronique
  • À la fine pointe de la technologie dans la boucle de service
  • Test de collision pour les chaînes électriques®
guidage du câble de la boucle électronique dans les appareils de forage vertical

Brochure produit E-Loop® pour les applications Top Drive

  • Avantages du produit
  • Un aperçu de la gamme de produits e-loop®
  • Dimensions d'installation
  • Ensembles de câbles compatibles

Cas d’utilisationdes boucles ® électroniques

Histoire de l’application : laboucle® électronique dans le forage en mer

  • Durée de vie accrue du câble grâce à la réduction de la contrainte
  • Réduction des coûts d’entretien
  • Protection dans des environnements hostiles
Guidage par câble en boucle électronique sur les plateformes de forage offshore Seadrill

Système d’entraînement supérieur avec boucle® électrique

entraînement supérieur

Pelle à roue à godets avec la boucle® électrique

roue à godets

FAQ sur les boucles® électroniques

Assistance pour les demandes

Pour toute question supplémentaire ou information sur les produits, veuillez contacter :

scott parker
Scott Parker

Product & Sales Manager, e-chain

(519) 751-8696Courriel