Change Language :

Le bon paquet de câbles comprenant le moteur, les données & le câble hybride pour votre système Top-Drive

Système modulaire de chaîne énergétique en boucle
Le secteur du pétrole et du gaz n'est pas facile, en particulier dans le secteur de la production et de l'extraction en amont. Sous l'effet du prix du pétrole, les usines doivent aujourd'hui travailler de plus en plus efficacement pour survivre sur le marché. Le système d'alimentation en énergie de la pièce maîtresse de l'usine, le TopDrive, joue un rôle décisif dans son efficacité. Pour les installations plus anciennes, le système d'alimentation en énergie doit être aussi facile à entretenir que possible et être rentable. Pour les nouvelles installations, le système d'alimentation en énergie doit correspondre au degré d'automatisation de l'installation, en fonction du facteur temps.
Pour guider les câbles de façon sécuritaire dans les applications suspendues, igus a développé l'e-loop, une alternative à la boucle de service, qui convient parfaitement aux applications tridimensionnelles. L'e-loop combine les avantages d'une chaîne d'énergie en polymère avec ceux d'un câble de traction à haute résistance. À l'intérieur de la chaîne, le câble de traction transfère la force de traction aux soutiens de montage et à la structure. Ainsi, les câbles ne subissent aucune contrainte. La chaîne modulaire en polymère haute performance permet toujours un rayon de courbure défini et résiste facilement aux vibrations et aux chocs.
Une nouvelle alternative aux boucles de service sur les plateformes de forage verticales offre une durée de vie nettement plus longue dans des conditions environnementales extrêmement défavorables.
Dans ce document de présentation technique, vous trouverez les sujets suivants :