Change Language :


Pour le guidage des câbles dans les systèmes d’entraînement supérieur, les fabricants et les exploitants ont utilisé des ensembles de câbles suspendus appelés « boucles de service». Cependant, cela crée souvent des problèmes. Les câbles n’ont pas de guidage, pas de rayon de courbure défini, peuvent glisser dans la boucle de service et, dans les pires cas, casser. Dans des conditions extrêmement venteuses, la boucle de service suspendue librement peut se coincer dans le mât, sur les capteurs ou dans le système d’éclairage. Cela pourrait causer des dommages critiques nécessitant le remplacement complet du paquet de câbles. IGUS® a développé la boucle® électronique afin que les câbles de grande section transversale et de poids élevé puissent être guidés en toute sécurité dans les applications suspendues.
La boucle® électrique combine les avantages d’une chaîne® électrique en plastique avec ceux d’un câble de tension à haute résistance. Les forces de traction sont transmises au support de montage et à la structure à travers le câble de traction à l’intérieur de la chaîne® électrique. La boucle® électronique n’est pas seulement utilisée dans l’industrie pétrolière et gazière, mais aussi dans l’industrie offshore, l’approvisionnement en électricité terrestre, dans la machinerie de construction et les éoliennes.
e-loop® a remporté en 2025 le prestigieux prix annuel Woelfel Best Mechanical Engineering Achievement Award de l’ASME.


| N° de pièce | Largeur intérieure Bi [mm] | Largeur extérieure Ba [mm] | Rayon de courbure [mm] | Poids de remplissage max. [kg/m]¹ |
|---|---|---|---|---|
| ELP.220.01.D | 150 | 220 | 380 | 50 |
| ELP.300.01.D | 230 | 300 | 500 | 50 |
| ELP.430.01.D | 360 | 430 | 625 | 70 |
| ELP.TD.300.* | 230 | 300 | 500 | 50 |

| N° de pièce | Largeur intérieure Bi [mm] | Largeur extérieure Ba [mm] | Rayon de courbure [mm] | Poids de remplissage max. [kg/m]¹ |
|---|---|---|---|---|
| ELP.220.01.S | 150 | 220 | 175 | 50 |
| ELP.300.01.S | 230 | 300 | 210 | 50 |
IGUS® a développé la boucle® électronique comme alternative à la boucle de service afin que les câbles à grande section transversale et lourds puissent être guidés en toute sécurité dans les applications suspendues. Le système d’alimentation énergétique est un système modulaire rond et tridimensionnel capable de déplacer des câbles soulagés de contrainte avec un rayon de courbure défini. Les câbles peuvent être utilisés individuellement et remplacés en cas d’entretien. Les maillons de la chaîne sont aussi remplaçables à tout moment.
Le système d’alimentation énergétique en boucle® électronique d’IGUS® est construit autour d’une corde en plastique haute résistance qui absorbe les forces de traction des câbles. La corde est composée d’une fibre plastique synthétique et est donc résistante aux éclats, résistante aux intempéries, flexible et exempte de corrosion.
Décrocher, se coucher, dévisser, échanger le câble, visser et remonter. C’est tout l’entretien nécessaire grâce à la configuration modulaire simple de la chaîne® électrique. Dans les cas les plus rares, vous devriez toujours avoir une chaîne de remplacement à portée de main pour éviter les interruptions.
IGUS® délivre la boucle® électronique comme vous préférez : soit complètement assemblée, soit entièrement harcelée, sur un tambour ou sur une palette. Il y a un filetage défini à l’extrémité de la boucle® électronique pour un montage supplémentaire. Notre équipe d’installation, Orange Services, est heureuse de s’occuper de l’assemblage.
Les maillons individuels de la chaîne sont tous fixés par des connexions vissées, afin qu’aucun composant ne puisse tomber.
CFSPECIAL5, les premiers câbles TopDrive avec l’approbation DNV. C’est une famille de câbles modulaires de haute qualité qui est en cours de création, parfaitement adaptés à cette application, garantissant une durabilité maximale et réduisant les coûts d’environ 35% en raison de la renonciation à la nécessité de fabriquer des produits ponctuels pour des projets.
Service clientèle:
Téléphone : du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h.
LiveChat : 24 heures sur 24.
Prendre rendez-vous
Prendre rendez-vous avec un expert produit.