Actualités des chaînes énergétiques 2022

Plus de technologie, moins de coûts. C'est notre mission.

Faits marquants 2022

berceau-chaîne

chaîne du berceau E2.1.CG

chaîne d'entraînement

chaîne de dirve

e-tract

Système de rétraction du câble e-tract 2.0

Chaîne énergétique des salles blanches C6

Chaîne d'énergie pour salles blanches C6

Alimentation en énergie sans abrasion mesurable

e-skin plat

e-skin flat

Système complet certifié UL

SKF.S e-skin® plat avec chaîne de soutien

L'e-skin® plat avec chaîne de soutien SKF.S

Améliorations : entretoise et capteur à ultrasons

Chaîne électronique à rouleaux E4.80R

Chaîne énergétique à rouleaux E4.80R

Passage facile d'une chaîne d'énergie coulissante à une chaîne d'énergie roulante

Chaîne de roulement P4HD.56R

Chaîne de roulement P4HD.56R

Durée de vie maximale pour la dernière génération de grues

Le plus grand système modulaire pour presque toutes les applications

E4.1 le plus grand système modulaire

Le système E4.1 pour les longs trajets, le glissement et le roulement

  • E4.1 pour une grande stabilité et une longue durée de vie
  • E4.1 avec rouleaux pour les vitesses les plus élevées
  • E4.1 avec patins pour les environnements extrêmement abrasifs
Ensembles complets

iSet - L'ingénierie sophistiquée en toute simplicité!

autoglide 5 profilé de glissement - AG5.RAIL

autoglide 5 profilé de glissement - AG5.RAIL

Encore plus facile à manipuler et encore plus rentable

E4Q e-chain® avec barres transversales d'extension

E4Q e-chain® avec barres transversales d'extension

Système ingénieux et modulaire de barres transversales d'extension pour les grands diamètres

e-chain E4Q - nouvelle séparation intérieure universelle

e-chain E4Q séparation intérieure universelle

Flexibilité, fiabilité et facilité d'assemblage en un seul produit

Chaîne énergétique hybride YE

Chaîne énergétique hybride YE

Stabilité maximale avec un poids de remplissage élevé

La boucle électronique pour les applications d'entraînement par le haut

Chaîne énergétique hybride YE

L'alternative à la boucle de service ... un remplissage simple

e-spool flex et e-spool flex mini 2.0

e-spool flex et e-spool flex mini

Accessoires et version mini pour les espaces les plus restreints

e-spool pour les opérations sur scène et dans les théâtres

e-spool

Selon la norme DIN EN 17206 et le principe DGUV 315-390

Système complet de zig-zag

Distributeur d'électricité pour l'alimentation à quai

Zig-zag pour les soutiens d'extrémité d'arbre. Systèmes complets jusqu'à 15 m

GLV micro

GLV micro

Guidez verticalement de façon sécuritaire dans les espaces restreints

guidelok swing GLO.S

guidelok swing GLO.S

Alimentation en énergie pour les grues pivotantes jusqu'à 10 mètres de course

Plaque multi-tiges 3XXX.ZB.M

Plaque multi-tiges 3XXX.ZB.M

Décharge de traction empilable

  • Conception intuitive
  • Système modulaire flexible avec niveaux empilables
  • Basé sur le principe éprouvé de la plaque tiewrap
  • Peu encombrant - décharge de traction pour de nombreux câbles dans un espace restreint

Plaque de serrage pour profilé chapeau (DIN) 2010.ZH

Plaque de serrage pour profilé chapeau (DIN) 2010.ZH

Peu encombrant et utilisable individuellement

  • Installation facile dans un rail DIN 15 (TS92.31) par encliquetage d'une dent pour une décharge de traction de câble, ce qui permet de l'adapter individuellement au remplissage.
  • une dent pour une décharge de traction de câble, ce qui permet de l'adapter individuellement au remplissage
  • Largeur par dent de décharge de traction : 10 mm
  • Peut également être installé dans la chaîne électronique.

Pinces pneumatiques CFX

Pinces pneumatiques CFX

Serrer les tuyaux sans les écraser

  • Protection des tuyaux pneumatiques contre l'écrasement et l'endommagement
  • Force de maintien élevée grâce à la poignée périphérique ""
  • La section transversale des tuyaux pneumatiques est entièrement conservée
  • Pas d'écrasement des tuyaux et donc pas de perte de longueur de tuyau
  • Bon rapport qualité-prix
  • Montage rapide sans contrôle du couple de serrage

chaînes d'énergie triflex pour robots

chaînes d'énergie triflex pour robots
  • TRX pour les essais
  • Système de rétraction en taille 50
  • Modules de tiges en fibres en taille 30

Configurateurs en ligne

Configurateur de séparation intérieure

Configurateur de séparation intérieure

  • Ajouter des étages plus rapidement grâce aux touches de raccourci
  • Zoom facile, déplacement de la vue de configuration
  • Multi-sélection pour un déplacement rapide et facile des objets
  • Élargissement des étages par simple traction
  • Et d'autres améliorations
configurateur e-skin flat

configurateur e-skin flat

  • Configurateur e-skin flat single pod pour SKF12C.1.1.10, SKF120.1.1.10 et SKF15C.1.1.10
  • Rapide & configuration simple, glisser&déposer
  • Demande rapide
Configurateur e-spool

Configurateur e-spool

  • Disponible pour SP1, SP2, SPHD1, SPHD2
  • Configuration de la séparation intérieure pour les systèmes e-spool
  • Remplissage automatique des e-chaînes twisterband
  • Création automatique du dessin technique de la séparation intérieure

Vous pourriez également être intéressé par

chaînes énergétiques

Chaîne d'énergie gamme de produits standard

Configurateur de chaîne d'énergie

Configurateur de chaîne d'énergie

Programme de recyclage

Programme de recyclage