GLV micro - Goulotte de guidage verticale pour élévateurs à navette

GLV micro

Étude de conception : Guidage vertical sûr dans les espaces confinés


Tech up triangle

Tech up

Triangle de baisse des coûts

Baisse des coûts

Carré de démonstration

Preuve

Cercle de durabilité

Durabilité

Autres systèmes verticaux d'approvisionnement en énergie

système de ceinture de sécurité

Alternative à l'enrouleur de câble

  • Plus léger et avec un espace d'installation réduit
  • Applications verticales faciles à mettre en œuvre
  • Accélération jusqu'à 2m/s2
  • Longueur d'extension maximale de 13 m
  • Rayon de courbure du câble jusqu'à 250 mm
guidelok slimline P

Accélération latérale élevée

  • Conception modulaire
  • Conception particulièrement silencieuse et peu encombrante
  • mouvement dynamique et accélération latérale élevés
  • Accès facile pour l'entretien
  • Installation rapide et facile
Système de guidage en zig-zag

Systèmes de guidage

  • Possibilité d'effectuer de très longues courses
  • Peu d'abrasion car il n'y a pratiquement pas de frottement
  • Peu de restriction des rayons de courbure des câbles
  • Silencieux et très peu encombrant
  • Il suffit d'enfoncer les câbles

Outils & Configurateurs

triflex dresspack config

Configurateur de Robotic Dresspack

Configuration de la chaîne électronique

Configurateur de séparation intérieure

e-chain CAD

Bibliothèque CAO