Solutions non conventionnelles de gestion des câbles : Suspension verticale & " zig-zag"
La conception modulaire des porte-câbles igus ® e-chain® facilite cette solution peu encombrante et peu conventionnelle. Les plateformes modernes, telles que les scènes de spectacle, doivent être équipées d'un grand nombre de conduits qui permettent d'ajuster la hauteur de la scène. Le manque d'espace pose presque toujours des difficultés particulières. La photo ci-dessous montre une chaîne électronique® dans une configuration "Zig-Zag". La chaîne électronique non déployée® est conservée dans un panier "" sous la scène. Si la scène est soulevée, la chaîne électronique® se déploie, générant peu ou pas de bruit. Cette construction est possible avec les chaînes électroniques des systèmes E4/4, E4/0® ainsi qu'avec de nombreux autres types. Veuillez consulter igus® pour ce type d'applications.
Parcourez les modèles 3D interactifs de divers porte-câbles et câbles
Explorez notre modèle 3D innovant et interactif de ce produit. Découvrez différents éléments de conception et visualisez les concepts avec une précision inégalée.