autoglide : e-chain® porte-câbles pour longs trajets sans goulottes de guidage

Systèmes de chaîne d'énergie autoguidés, ne nécessitant pas de goulotte de guidage

Avantages de l'autoguidage :

  • Systèmes de chaîne d'énergie autoguidés, aucune goulotte de guidage n'est nécessaire
  • Sûr, peu bruyant, résistant à l'abrasion et économe en énergie
  • Pour des déplacements allant jusqu'à 80 m
  • Vitesses de déplacement jusqu'à 4 m/s
  • Solution rentable, sans goulotte de guidage
  • Temps d'installation très courts pour les longues distances de déplacement, car aucune goulotte de guidage n'est nécessaire!
  • Faible largeur, fonctionnement silencieux
autoglide 5

autoglide 5

  • Énergie, données, air et liquides dans UN SEUL système
  • Temps d'assemblage 88% plus courts que ceux d'une solution conventionnelle
  • Course de 80 m
  • Fonctionnement silencieux : 63db(A) à 2m/s
E4.1AG

E4.1AG

  • Éléments de guidage simples pour une installation rapide
  • Pour des longueurs de déplacement supérieures à 10 m
  • Les guides de sol peuvent être enfoncés
E2/000AG

E2/000AG

  • Distance de déplacement jusqu'à 60 m et vitesse jusqu'à 2,0 m/s
  • Très compact, évite que les auges ne forment un obstacle dans la zone de travail
  • Possibilité d'ouverture sur le rayon intérieur
  • Les guides au sol peuvent être franchis
chaîne facile AG

chaîne facile AG

  • Temps de montage très rapide - "conception facile" même pour les longs voyages
  • Facile à remplir - les câbles et les tuyaux peuvent être insérés sans ouvrir la chaîne
  • Conception en une seule pièce
  • Faible largeur, fonctionnement silencieux

Contactez un expert en porte-câbles e-chain®