Change Language :

Avec l'autoglisseur E2/000AG, il n'est pas nécessaire d'utiliser des goulottes de guidage gênantes pour les applications sur de longues distances. Les surfaces de glissement plus grandes des barres d'autoguidage garantissent une durée de vie encore plus longue du système. Une aile de glissement amovible permet d'enfiler la chaîne d'énergie de façon sécuritaire sur les premiers mètres de la course. Les guides de sol excentriques sont fixés au sol tous les 2 m.Distances de déplacement jusqu'à 60 m sans goulotte de guidage à des vitesses allant jusqu'à 2,0 m/s et temps de montage rapides pour les longs trajets.

Hauteur intérieure Hi : 25 mm
Hauteur intérieure Bi : 57 - 77 mm
Rayon de courbure R : 75 - 250 mm

Hauteur intérieure Hi : 25 mm
Hauteur intérieure Bi : 75 - 100 mm
Rayon de courbure R : 75 - 250 mm