Chaine électronique fermée® porte-câbles pour une protection contre la saleté, les copeaux & débris

r2.1

R2-1

  • Léger, économique, grande hauteur intérieure
  • Ouverture par encliquetage le long du rayon intérieur/extérieur des deux côtés
  • Fonctionnement silencieux grâce aux freins intégrés ""
  • Verrouillage intégré du couvercle pour les applications à montage latéral
Tubes RX

Tubes RX

  • Ouverture par encliquetage sur le rayon extérieur, contour extérieur incurvé
  • Lèvres d'étanchéité moulées par injection "" pour l'accumulation de copeaux
  • Pas de trous, de fissures, de contre-dépouilles, couvercle amovible
  • Testé IP40 (TÜV Saarland)
  • Séparation intérieure et goulotte de guidage disponibles
  • Connexion broche/trou et arrêts dissimulés
  • "RBR" version avec rayon de courbure des deux côtés
E2 R

E2 R

  • Hauteur intérieure : 25 à 45 mm
  • Couvercles amovibles le long du rayon extérieur
  • Fonctionnement silencieux grâce au faible pas des maillons
  • Entièrement fermé pour protéger les câbles et les tuyaux contre le métal chaud, les débris, les copeaux, la saleté et la poussière
  • Convient pour des vitesses et des charges plus élevées
E2 R100

E2 R100

  • Excellente protection contre les copeaux (y compris les copeaux chauds)
  • Les couvercles à charnière, à ouverture rapide et amovibles le long du rayon intérieur ou extérieur réduisent le temps d'assemblage.
  • Faible encombrement grâce à un rapport optimisé entre les dimensions intérieures et extérieures
  • Double cale d'arrêt pour une durée de vie prolongée et de grandes longueurs non soutenues
  • Soutiens de montage KMA universels pouvant être fixés des deux côtés.
R4.1

R4.1

  • Protection économique contre les copeaux, conception entièrement fermée
  • Couvercles amovibles le long des rayons intérieur et extérieur
  • Conception en contre-dépouille pour la meilleure stabilité latérale possible
  • Système de double butée et grande connexion goupille/alésage pour un niveau élevé d'absorption de la force
  • Force de poussée élevée sur les longs trajets & longueurs non supportées
  • Freins silencieux "" et amortisseurs de bruit en option
R4.1L

R4.1L

  • Couvercles ouvrables des deux côtés le long du rayon extérieur
  • Conception entièrement fermée, réduisant le coût, le temps & poids
  • Frein intégré "" pour un fonctionnement silencieux
  • Conception en contre-dépouille pour la meilleure stabilité latérale possible
  • Peut être adapté étroitement à l'application
  • 30 % de poids en moins et 80 % d'installation plus rapide que les séries comparables
  • Système de double butée et grande connexion goupille/alésage pour un niveau élevé d'absorption de la force
R4/light

R4/light

  • Couvercles ouvrables des deux côtés le long du rayon extérieur
  • Conception entièrement fermée
  • Frein intégré "" pour un fonctionnement silencieux
  • Conception en contre-dépouille pour la meilleure stabilité latérale possible
  • Peut être adapté étroitement à l'application
  • Meilleur rapport qualité-prix possible
  • 30 % de poids en moins et 80 % d'installation plus rapide que les séries comparables
  • Système de double butée et grande connexion goupille/alésage pour un niveau élevé d'absorption de la force
fermeture éclair

Tubes électroniques à fermeture éclair

  • Temps d'installation court : Ouverture et fermeture rapides comme l'éclair des couvercles à fermeture à glissière
  • Les couvercles à fermeture éclair peuvent être séparés et assemblés dans n'importe quel maillon de la chaîne.
  • Petit pas pour un fonctionnement silencieux et sans à-coups
  • Accélérations élevées : 100 m/s² et plus
  • Protection contre la saleté et les copeaux
  • Ouverture rapide comme l'éclair du couvercle dans une bande
  • Conception modulaire - allongement et raccourcissement simples
  • Petite division pour un fonctionnement silencieux et peu bruyant, accélérations élevées
triflex

triflex® robot dress ensembles

  • Arrêt de torsion intégré
  • Rayon de courbure défini
  • Cavité fendue pour la séparation des câbles
  • Rayon de courbure défini, arrêt de torsion intégré
  • Facile à allonger/raccourcir, remplissage simple
  • Conception de la rotule &
  • Les cavités multiples réduisent l'abrasion du câble

Contacter un expert en câblo-transporteurs