Change Language :
Le système E4/light se caractérise par des liaisons latérales plus petites et des barres transversales plus fines que les porte-câbles E4 standard. Il est rentable, léger et offre toujours un grand espace intérieur pour plusieurs câbles et pour plusieurs tuyaux. Le système E4 Light est particulièrement adapté aux applications sans soutien et à faible course, ainsi qu'aux déplacements verticaux en suspension ou en position debout.

Hauteur intérieure hi : 86 mm
Largeurs intérieures Bi : 50 - 400 mm
Rayon de courbure R : 150 - 600 mm
Pas : 91 mm
Ouvrez et fermez facilement les chaînes énergétiques de la série E4. Gagner du temps et réduire les coûts


Trouvez rapidement le porte-câble e-chain® le mieux adapté à votre application. Entrez simplement vos paramètres et vous obtiendrez une liste de chaînes qui fonctionneront.
Comment assembler les porte-câbles du système E4/light.
Instructions de montage Système E4/lightDifférents exemples d'applications utilisant les porte-câbles E4/light dans diverses industries à travers le monde.
E4/applications légères