Change Language :
Les porte-câbles Energy Tube entièrement fermés peuvent être utilisés pour protéger les câbles et les tuyaux des débris métalliques chauds, des copeaux de bois, de la saleté et de la poussière générés dans les aciéries, les usines de traitement du bois, les usines de pâte à papier, la fabrication de textiles, l'agriculture, les centrales au charbon et bien d'autres environnements exigeants. E2 R100 convient aux applications impliquant des vitesses plus élevées.

E2 R : Tube d'énergie pour des vitesses plus élevées.

Pour l'ouvrir, il suffit de faire levier avec un tournevis et de retirer le couvercle.
Applications typiques :

Hauteur intérieure hi : 1,77 (45 mm)
Largeurs intérieures Bi : 1,97 - 9,84 (50 - 250 mm)
Rayons de courbure R : 3,94 - 11,81 (100 - 300 mm)
Pas : 1,42 (36 mm)

iF Conception Award - Série R117/118 et série R68
ClassificationESD: Conducteur électrique Version ESD sur demande
Classe deinflammabilité: VDE 0304 IIC UL94 HB
Résistance aux copeaux chauds
Trouvez rapidement le porte-câble e-chain® le mieux adapté à votre application. Entrez simplement vos paramètres et vous obtiendrez une liste de chaînes qui fonctionneront.
Comment assembler les tubes à énergie E2.
Instructions d'assemblage E2 E-TubesDifférents exemples d'applications utilisant les tubes d'énergie E2 dans diverses industries à travers le monde.
E2 Applications des tubesQue vous soyez intéressé par des solutions complètes, entièrement assemblées, ou que vous cherchiez à construire votre propre projet personnalisable, laissez-nous vous aider à trouver une solution basée sur votre application et vos exigences particulières. Communiquez avec nous au moyen du formulaire ci-dessous ou appelez-nous au (800) 521-2747 pour discuter de votre projet dès aujourd'hui!